แคลมป์ท่อร้อยสายไฟเรซิ่น

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES แท่นรองยึดท่อร้อยสายไฟ
● ทำจากไนลอน 66
● มีความทนทานต่อกรด ด่าง และน้ำมัน, มีความทนทานเป็นเลิศ, คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน, ประสิทธิภาพการต่อต้านริ้วรอย ฯลฯ
● ติดตั้งง่าย ประหยัดแรงและเวลา
● ตามกฎหมายและข้อบังคับ ขอแนะนำให้ใช้ทุกๆ 50 ซม. ในกรณีที่ติดตั้งแนวตั้ง และทุกๆ 30 ซม. ในกรณีที่ติดตั้งแนวนอน
● ทำจากไนลอน 66
● มีความทนทานต่อกรด ด่าง และน้ำมัน, มีความทนทานเป็นเลิศ, คุณสมบัติ ฉนวนกันความร้อน, ประสิทธิภาพการต่อต้านริ้วรอย ฯลฯ
● ติดตั้งง่าย ประหยัดแรงและเวลา
● ตามกฎหมายและข้อบังคับ ขอแนะนำให้ใช้ทุกๆ 50 ซม. ในกรณีที่ติดตั้งแนวตั้ง และทุกๆ 30 ซม. ในกรณีที่ติดตั้งแนวนอน
ตารางรายละเอียดจำเพาะ


| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อร้อยสายที่รองรับการใช้งานได้ (มม.) | สกรูยึด |
| GDZ-10 | 10 | M4 |
| GDZ-13 | 13 | M5 |
| GDZ-15 | 15.8 | |
| GDZ-18 | 18.3 | |
| GDZ-21 | 21.2 | M6 |
| GDZ-26 | 26 | |
| GDZ-28 | 28.5 | |
| GDZ-34 | 34.5 | |
| GDZ-42 | 42.5 | |
| GDZ-48 | 48 |