1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาปิดซีลรางเก็บสายไฟ (MYG)

WIRING DUCT
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
    ฿ 1,202.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  ฐานรางเก็บสายไฟ
● ติดตั้งกับรางเก็บสายไฟด้านล่างเพื่อซีลปิดและช่วยป้องกันฝุ่น
● รางเก็บสายไฟที่รองรับการใช้งาน: MMQK (>>คลิกที่นี่), MMYK (>>คลิกที่นี่)

ตารางข้อมูลจำเพาะ




รหัสสินค้าความยาว L
(ม./ชิ้น)
ความกว้าง W
(มม.)
MYG-25-2225
MYG-33-233
MYG-40-240
MYG-45-245
MYG-50-250
MYG-60-260
MYG-65-265
MYG-70-270
MYG-80-280
MYG-100-2100

ภาพรวม / คุณสมบัติ

[M] คุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุไวนิลคลอไรด์
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C to +60°C
สีสีเทา

■ ลักษณะของไวนิลคลอไรด์แข็ง
ความถ่วงจำเพาะ1.397
ความตึง436กก.
การยืดตัว80%
อุณหภูมิที่ยืดหยุ่นได้75°C
แรงกระแทก22 กก./ซม.2
ความคงทนไดอิเล็กทริก35KV/mm
รหัสสินค้า
MYG-100-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,202.40

WIRING DUCT 1 ชิ้น มีส่วนลด 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 2000 วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์
สี สีเทา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MYG-100-2 ในชุด ฝาปิดซีลรางเก็บสายไฟ (MYG)