สายถักหุ้มสายไฟ PET แบบยืดหดได้ ไม่ลามไฟ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
FEATURES สายถักหุ้มสายไฟ PET ที่ยืดหดได้ ไม่ลามไฟ และทนต่อรังสี UV
● ถักโดยใช้วัสดุ PET ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
● มักใช้ในการหุ้มป้องกันสายไฟในรถยนต์ สายไฟในคอมพิวเตอร์ สายไฟเบอร์ออฟติก และสายเคเบิล
● สินค้านี้มีข้อดีหลากหลาย เช่น ยืดหดได้ คืนตัวได้ ทนต่อรอยขีดข่วน ไม่ลามไฟ ทนต่ออุณหภูมิและแรงดัน
● สามารถเจาะรูที่ตำแหน่งใดก็ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทำให้ตัววัสดุที่หุ้มเกิดความเสียหาย
● หุ้มอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟโผล่หรือยื่นออกมา
● ทนต่อการเสื่อมสภาพและรังสี UC
● ถักโดยใช้วัสดุ PET ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
● มักใช้ในการหุ้มป้องกันสายไฟในรถยนต์ สายไฟในคอมพิวเตอร์ สายไฟเบอร์ออฟติก และสายเคเบิล
● สินค้านี้มีข้อดีหลากหลาย เช่น ยืดหดได้ คืนตัวได้ ทนต่อรอยขีดข่วน ไม่ลามไฟ ทนต่ออุณหภูมิและแรงดัน
● สามารถเจาะรูที่ตำแหน่งใดก็ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ทำให้ตัววัสดุที่หุ้มเกิดความเสียหาย
● หุ้มอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟโผล่หรือยื่นออกมา
● ทนต่อการเสื่อมสภาพและรังสี UC
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ


| รหัสสินค้า | ความยาว (ม./ชิ้น) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกในการหุ้ม (มม.) | น้ำหนัก (ก./ม.) |
| PTBS-6-10 | 10 | 3 to 6 | 1.7 |
| PTBS-10-10 | 5 to 10 | 4.7 | |
| PTBS-16-10 | 8 to 16 | 7.0 | |
| PTBS-24-10 | 12 to 24 | 9.4 | |
| PTBS-40-10 | 20 to 40 | 14.1 |
ตัวอย่างการใช้งาน