ไส้ไก่พันสายไฟ รุ่นพื้นฐาน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES  ไส้ไก่พันสายไฟอเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีเยี่ยม และสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายครั้ง!
    ● ยืดหยุ่นและคืนตัวได้ดีเยี่ยม และใช้รัดสายไฟได้พอดี
    ● สามารถถอดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยให้การเดินสายไฟใหม่สะดวกยิ่งขึ้น
    ● สามารถแยกสายไฟออกและเดินสายไฟย่อยจากตำแหน่งใดก็ได้
    ● ป้องกันไม่ให้สายไฟชำรุด และให้คุณสมบัติเป็นฉนวนในระดับหนึ่ง

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าความยาว L (ม./ชิ้น)สีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน I (มม.)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก O (มม.)กว้าง W (มม.)ช่วงการรัดสายไฟ (มม.)
    JGW-6-1010สีน้ำนม5±0.56±0.58±14 to 45
    JGW-8-107±0.88±0.810±26 to 50
    JGW-10-108.8±0.910±0.912±27 to 60
    JGW-12-1010.5±0.912±0.914±29 to 65
    JGW-15-1012±0.914±0.916±212 to 75
    JGW-19-1016±0.918±0.920±215 to 90
    JGB-6-10สีดำ5±0.56±0.58±14 to 45
    JGB-8-107±0.88±0.810±26 to 50
    JGB-10-108.8±0.910±0.912±27 to 60
    JGB-12-1010.5±0.912±0.914±29 to 65
    JGB-15-1012±0.914±0.916±212 to 75
    JGB-19-1016±0.918±0.920±215 to 90

    ตัวอย่างการใช้งาน

    แผนภาพขนาดสินค้า