แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์ทนความร้อน / ยึดด้วยสกรูด้านล่าง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES  แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์แบบจับยึดและทนความร้อน
    ● สามารถยึดด้วยสกรูที่ด้านล่างได้
    ● ทำงานได้ต่อเนื่องสูงสุด 12 ครั้งที่อุณหภูมิสูงถึง 180°C
    ● ใช้ร่วมกับที่รัดสายเคเบิลไนลอนทนความร้อน >>คลิกที่นี่ที่รัดสายเคเบิลไนลอนทนความร้อน
    ● รองรับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ




    รหัสสินค้าHBDE-1.5EXH-50P
    HBDE-3.5EXH-50P
    วัสดุไนลอน 46, UL94V-0
    อุณหภูมิทนความร้อน180°C (ใช้งานต่อเนื่อง 12 ชม.)
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +150°C
    สีสีเขียวอ่อน
    ปริมาณในแพ็ค50 ชิ้น / แพ็ค

    Drawing ของสินค้า