1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนลอน พร้อมป้ายสำหรับเขียนข้อความ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนลอน พร้อมป้ายสำหรับเขียนข้อความ
  • สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนลอน พร้อมป้ายสำหรับเขียนข้อความ
  • สายรัด เคเบิ้ลไทร์ ไนลอน พร้อมป้ายสำหรับเขียนข้อความ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,202.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  สายรัด เคเบิ้ลไทร์พร้อมป้ายสำหรับเขียนด้วยมือ
● สายรัด เคเบิ้ลไทร์สายไฟพร้อมป้ายสำหรับมัดสายไฟและสายรัด
● สามารถเขียนข้อความได้อย่างอิสระโดยใช้ปากกาหรือปากกามาร์กเกอร์แบบสักหลาดที่หมึกมีส่วนผสมของน้ำมัน
● ผลิตจากไนลอน 66 ที่ผ่านการรับรอง UL94V-2 ซึ่งรองรับโหลดได้มากและทนทานต่อการเสื่อมสภาพตามกาลเวลา

ตารางรายละเอียดจำเพาะ




รหัสสินค้าAVNZ-MBP-110S-100PAVNZ-MBP-210S-100P
ความยาว L (มม.)110210
วัสดุไนลอน 66 UL94V-2
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-40°C to +85°C
สีสีน้ำนม
ความทนต่อแรงดึง8.2 (กก.)
ช่วงการรัด D (มม.)2 to 252 to 50
ปริมาณในแพ็ค100 ชิ้น/แพ็ค


 

 

 

 

 

 

รหัสสินค้า
AVNZ-MBP-110S-100P
AVNZ-MBP-210S-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,202.00

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน -

฿ 1,320.62

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 6 วัน 210

กำลังโหลด …

  1. 1

Drawing ของสินค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 2.5 วัสดุ ไนล่อน เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94V-2
วัสดุ (รายละเอียด) ไนล่อน 66, UL94V-2 ความทนต่อแรงดึง(kgf) 22 บรรจุภัณฑ์(PCS) 100
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ต่ำสุดถึงสูงสุด)(℃) -40 to +85