(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | แพ็คเกจ ปริมาณ | สี | วัสดุฉนวน | ขนาดภายนอก (มม.) | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | เครื่องมือที่รองรับการใช้งาน | |||
L | D | d1 | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | AWG | |||||
STKBS-NY-0.5 | 100 ชิ้น | สีเหลือง (โปร่งใส) | ไนล่อน | 20.0 | 2.0 | 1.3 | 0.2-0.5 | 26-22 | MTR-TOOL-NY67 NH-32 (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) |
STKBS-V-1.25 | สีแดง | PVC | 24.2 | 4.0 | 1.7 | 0.5-1.5 | 22-16 | MTR-TOOL-NY67 NH-32 (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) MTR-TOOL-NY (>>คลิกที่นี่) | |
STKBS-V-2 | สีน้ำเงิน | 4.5 | 2.3 | 1.5 to 2.5 | 16-14 | MTR-TOOL-NY NH-13 (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) | |||
STKBS-V-5.5 | สีเหลือง | 26.0 | 6.3 | 3.4 | 4-6 | 12-10 | MTR-TOOL-NY NH-13 (>>คลิกที่นี่ >>คลิกที่นี่) |
วัสดุฉนวน | PVC | ไนล่อน |
เกรดป้องกันไฟ | UL94V-0 | UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -40°C - +75°C | -40°C - +105°C |
รหัสสินค้า |
---|
STKBS-NY-0.5 |
STKBS-V-1.25 |
STKBS-V-2 |
STKBS-V-5.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,448.54 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1.3 | 2 | 20 | ไนล่อน | เหลืองใส | - | |
฿ 1,415.18 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 1.7 | 4 | 24.2 | ไวนิล | สีแดง | PVC | |
฿ 1,528.30 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 2.3 | 4.5 | 24.2 | ไวนิล | - | PVC | |
฿ 1,730.38 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 3.4 | 6.3 | 26 | ไวนิล | สีเหลือง | PVC |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา มี ฉนวนกันความร้อน | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ปริมาณบรรจุภัณฑ์กล่อง(ชิ้น) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง