1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อกันน้ำสำหรับงานหนัก·ตัวเชื่อมต่อแบบกันน้ำสำหรับงานหนักของ MISUMI รุ่นดั้งเดิม

HAND TOOLS
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
    ฿ 29,476.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

FEATURES  เครื่องมือเชื่อมแรงดันสำหรับขั้วต่อกันน้ำชนิด E และ C ชนิด D
·พื้นที่หน้าตัดของ ตัวนำ เชื่อม ความดัน คือ AWG26 ถึง 12
· เครื่องมือ ต้องการการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอโดย พินเกจ พิเศษ >> คลิกที่นี่
·หน้าเครื่องระบุตำแหน่งป้อมปืนพิเศษสามารถใช้ >> คลิกที่นี่

โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค




รหัสรุ่น/ Part numberบทนำตัวนำ รองรับการใช้งาน
พื้นที่หน้าตัด
น้ำหนัก
(ก.)
MYS-TL234ผู้ติดต่อ E และ D
เครื่องมือ เชื่อม ความดัน พิเศษ
AWG26 ถึง 12514.5

ภาพรวม / คุณสมบัติ

รหัสสินค้า
MYS-TL234
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 29,476.72

HAND TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท เครื่องมือ เชื่อมด้วย ความดัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ สิ้นสุดบังคับ 8 ถึง 64 คอร์ ขนาด ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน(AWG) 30 ถึง 10
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เชื่อมด้วย ความดัน น้ำหนัก(ก.) 250