(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง | ขนาดของปลอกหุ้ม | จำนวนแกน >>คลิกที่นี่ | รูปทรงหน้าสัมผัส | ||
| 16 | 2 | P (ตัวผู้) S (ตัวเมีย) | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
9 | |||||
20 | 2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
9 | |||||
12 | |||||
24 | 10 | ||||
12 | |||||
19 | |||||
28 | 7 | ||||
12 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
20 | |||||
24 | |||||
26 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,094.60 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | 10 | AC500 | |
฿ 1,095.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 10 | AC500 | |
฿ 1,095.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 10 | AC500 | |
฿ 1,095.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 10 | AC500 | |
฿ 1,095.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 5 | AC500 | |
฿ 1,097.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 5 | AC500 | |
฿ 1,095.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 5 | AC500 | |
฿ 1,095.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 5 | AC500 | |
฿ 1,101.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 5 | - | |
฿ 1,099.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 5 | - | |
฿ 1,094.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 9 | 5 | - | |
฿ 1,099.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 5 | - | |
฿ 1,124.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 2 | - | AC500 | |
฿ 1,123.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | - | AC500 | |
฿ 1,124.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | - | AC500 | |
฿ 1,125.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | - | AC500 | |
฿ 1,124.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | - | AC500 | |
฿ 1,125.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | - | AC500 | |
฿ 1,124.38 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 5 | 10 | AC500 | |
฿ 1,124.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 10 | AC500 | |
฿ 1,123.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | 10 | AC500 | |
฿ 1,124.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 7 | 10 | AC500 | |
฿ 1,131.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 9 | 5 | AC500 | |
฿ 1,132.02 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | 5 | AC500 | |
฿ 1,131.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 5 | - | |
฿ 1,130.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 5 | - | |
฿ 1,138.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 10 | 10 | AC500 | |
฿ 1,139.88 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | 10 | AC500 | |
฿ 1,139.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 10 | AC500 | |
฿ 1,140.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 10 | AC500 | |
฿ 1,144.88 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 19 | 5 | AC500 | |
฿ 1,147.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 19 | 5 | AC500 | |
฿ 1,155.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 7 | - | AC500 | |
฿ 1,153.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 12 | 10 | AC500 | |
฿ 1,155.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 10 | AC500 | |
฿ 1,161.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 16 | 10 | AC500 | |
฿ 1,162.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | 10 | AC500 | |
฿ 1,160.08 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 17 | 10 | AC500 | |
฿ 1,162.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 17 | 10 | AC500 | |
฿ 2,587.00 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 9 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 20 | 5 | - | ||
฿ 1,169.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | 5 | - | |
฿ 1,166.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 24 | 5 | - | |
฿ 1,168.64 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | 5 | - | |
฿ 1,166.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 26 | 5 | - | |
฿ 1,164.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | 5 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 1500 |
รูปทรง | แบบตรง | ขนาดของเปลือกหอย | 14S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง