คอนเนคเตอร์สเปค MIL · แคลมป์ยึดสาย ซีรีส์ EMS

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    FEATURES  คลิปรัดสายไฟเป็นไปตามรายละเอียดจำเพาะของ MIL
    ● ติดตั้งบนคอนเนคเตอร์ MS เพื่อป้องกันไม่ให้สายขาดด้วยการยึดสายให้แน่นเพื่อลดโหลดที่ปลายสาย
    ● คอนเนคเตอร์ที่เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน MIL ของแบรนด์อื่นสามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ซีรีย์นี้ได้
    ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน
    อ้างถึง >> คลิกที่นี่
    · บุชชิ่งยางที่จัดเรียงอยู่ในแคลมป์ยึดสาย
    · เมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางรวมของสาย Discrete หรือสาย OD ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเต้ารับสายของแคลมป์สาย แนะนำให้ถอดบุชชิ่งในตัวหรือเปลี่ยนมาใช้บุชชิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าสินค้าที่ใช้อยู่

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ



    รหัสสินค้าขนาดปลอกหุ้มที่ใช้ร่วมกันได้คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งานP±0.79
    (มม.)
    R±0.79
    (มม.)
    L±0.79
    (มม.)
    φB±0.41
    (มม.)
    φE (หรือต่ำกว่า)
    (มม.)
    C±0.79
    (มม.)
    เกลียว A
    (Class: 2B)
    EMS3057A-614.14SEMS3106A (แบบตรง)
    >> คลิกที่นี่
    EMS3108A (มุม)
    >> คลิกที่นี่
    EMS3101A (รีเลย์)
    >> คลิกที่นี่
    EMS3100A (ติดตั้งพาแนล)
    >> คลิกที่นี่
    24.6126.9722.227.9211.1373.683/4-20UNEF
    EMS3057A-816.16S27.7929.3623.8311.1014.2770.507/8-20UNEF
    EMS3057A-101830.1831.7523.8314.2715.8867.321-20UNEF
    EMS3057A-1220.2234.9237.3123.8315.8819.0564.151-3/16-18UNEF
    EMS3057A-1624.2842.0642.8826.1919.0523.8360.981-7/16-18UNEF

    Drawing ของสินค้า