1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแร็ค (สอดคล้องกับซีรีส์ KVMIO/KVMM-KNV)

ACCSESARY FOR KVM SWITCH
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
    ฿ 1,323.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


ตัวยึดสอดคล้องกับการติดตั้งแร็ค EIA 19 นิ้ว
● สอดคล้องกับความสูง 1U และ 2U

• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]·ตัวยึดสำหรับแร็ค EIA 19 นิ้ว [คุณลักษณะ] · รองรับความสูง 1U และ 2U

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

รุ่นสวิตช์ KVM ที่ใช้งานร่วมกันได้ความสูงอุปกรณ์เสริม
KVMRP-RMK04KVMIO-104/104U-R
KVMM-KNV104-R
1Uสกรูติดตั้ง (1 ชุด)
แถบยึดสายเคเบิล
KVMRP-RMK08KVMM-KNV108D-R
KVMRP-RMK16KVMM-KNV116D-R2U
รหัสสินค้า
KVMRP-RMK04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,323.87

ACCSESARY FOR KVM SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KVMRP-RMK04 ในชุด ตัวยึดแร็ค (สอดคล้องกับซีรีส์ KVMIO/KVMM-KNV)