(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]มาตรการป้องกันเสียงรบกวนจากสาย พาวเวอร์ซัพพลาย 3 เฟส [คุณสมบัติ] · ปรับปรุงความสามารถในการทำงานด้วย สกรู ยกตัวเองและฝาปิดเปิด / ปิด · มีชนิดติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)
รุ่น | การกำหนดค่าวงจร | พิกัดกระแสไฟฟ้า | รูปทรง (วิธีการติดตั้ง) |
ENF-RTEN-5006 | 3 เฟส | 6 A | มาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง) |
ENF-RTEN-5006D | ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ | ||
ENF-RTEN-5010 | 10 A | มาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง) | |
ENF-RTEN-5010D | ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ | ||
ENF-RTEN-5020 | 20 A | มาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง) | |
ENF-RTEN-5020D | ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ | ||
ENF-RTEN-5030 | 30 A | มาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง) | |
ENF-RTEN-5030D | ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ | ||
ENF-RTEN-5050 | 50 A | มาตรฐาน (ติดตั้งโดยตรง) |
รุ่น | มาตรฐาน | ENF-RTEN-5006 | ENF-RTEN-5010 | ENF-RTEN-5020 | ENF-RTEN-5030 | ENF-RTEN-5050 |
ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ | ENF-RTEN-5006D | ENF-RTEN-5010D | ENF-RTEN-5020D | ENF-RTEN-5030D | — | |
รหัสสินค้าของผู้ผลิต | มาตรฐาน | RTEN-5006 | RTEN-5010 | RTEN-5020 | RTEN-5030 | RTEN-5050 |
ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ | RTEN-5006D | RTEN-5010D | RTEN-5020D | RTEN-5030D | — | |
การกำหนดค่าวงจร | 3 เฟส | |||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC /DC) | 500 V | |||||
พิกัดกระแสไฟฟ้า (AC / DC) | 6 A | 10 A | 20 A | 30 A | 50 A | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 V AC / รอบ 1 นาทีที่ 20°C และความชื้นสัมพัทธ์ 65%: ระหว่างสายไฟ-สายดิน | |||||
ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขั้นต่ำ 500 V DC ที่ 20°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 65%: ระหว่างสายไฟ-สายดิน | |||||
กระแสไฟรั่ว | สูงสุด 2.5 mA (250 V) /สูงสุด 5.0 mA (500 V) | |||||
ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง | สูงสุด 145 mΩ | สูงสุด 60 mΩ | สูงสุด 25 mΩ | สูงสุด 13 mΩ | สูงสุด 7 mΩ | |
รับประกันการลดทอนเสียง ช่วง รับประกัน 25 dB | โหมด Common | 0.2 ถึง 10 MHz | 0.3 ถึง 8 MHz | 0.5 ถึง 8 MHz | 0.3 ถึง 7 MHz | 0.5 ถึง 7 MHz |
โหมดดิฟเฟอเรนเชียล | 0.2 ถึง 30MHz | 0.2 ถึง 30MHz | 0.2 ถึง 30MHz | 0.2 ถึง 30MHz | 0.2 ถึง 30MHz | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: ความชื้นสัมพัทธ์ -25 ถึง +85°C, 15 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) | |||||
มาตรฐานความปลอดภัย | UL1283, EN60939 | |||||
มวล | มาตรฐาน | 360 g | 360 g | 560 g | 560 g | 1100 g |
ติดตั้งรางปีกนก DIN rail ได้ | 400 g | 400 g | 620 g | 620 g | — |
รหัสสินค้า |
---|
ENF-RTEN-5006 |
ENF-RTEN-5006D |
ENF-RTEN-5010 |
ENF-RTEN-5010D |
ENF-RTEN-5020 |
ENF-RTEN-5030 |
ENF-RTEN-5030D |
ENF-RTEN-5050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,419.35 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | สกรู ยึด | 63 | 120 | 42 | |
฿ 2,677.42 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | รางปีกนก (DIN Rail) | 63 | 127 | 50.4 | |
฿ 2,580.65 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สกรู ยึด | 63 | 120 | 42 | |
฿ 2,709.68 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รางปีกนก (DIN Rail) | 63 | 127 | 50.4 | |
฿ 3,171.72 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | สกรู ยึด | 70 | 140 | 42 | |
฿ 3,453.58 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | สกรู ยึด | 70 | 140 | 42 | |
฿ 3,656.16 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 30 | รางปีกนก (DIN Rail) | 70 | 140 | 50.4 | |
฿ 6,216.32 | NOISE FILTER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 50 | สกรู ยึด | 90 | 170 | 54 |
กำลังโหลด …
การกำหนดค่าวงจร | 3 เฟส | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ยึด | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง