พาเนลมิเตอร์แบบดิจิทัล (DC โวลต์มิเตอร์ / DC แอมป์มิเตอร์ / ตัวรับสัญญาณ DC)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สำหรับข้อมูลขนาดโดยละเอียด โปรดดูภาพร่างโครงร่างในสเปคผลิตภัณฑ์
รายละเอียดสินค้า
ขนาด DIN 48 × 24 มม. เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้าของแผงควบคุมการทำงาน ฯลฯ

●ขนาด DIN 48 × 24 มม
● เหมาะสมที่สุดสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสตรง
● เปิดใช้งาน สเกลวัด เต็มโดยใช้การปรับ VR ด้านหลัง
[เกี่ยวกับมาตรฐานที่เลิกผลิตและผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไป]
การผลิตหยุดลงกับ ผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า โดยมียอดขายสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2014 (ประมาณการ)
(ผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า มีให้บริการในขณะที่อุปทานยังมีอยู่).
ในขณะที่การผลิตหยุดผลิตไปแล้วโปรดตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตตัวแทนของเราซึ่งประสิทธิภาพบางอย่างได้รับการปรับปรุง
[การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่สืบทอด]
· ผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า มีการปรับ VR ที่ด้านหลัง แต่ตัวต่อจะถูก ตั้งค่า แบบดิจิทัลผ่าน สวิตช์ ในแผงด้านหน้า
· จอแสดงผลออฟเซ็ทแบบปรับได้
· การใช้พลังงาน ลดลงประมาณ 1/2 (สำหรับ 5 V DC, 12 V DC)
[คู่มือการใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้า (วางแผนเพื่อยกเลิกมาตรฐาน)
· ผลิตภัณฑ์ที่สืบทอดมา

· โปรดจับถืออย่างระมัดระวัง อย่าให้ได้รับแรงกระแทก
·ไม่สามารถใช้สำหรับการวัดรูปคลื่น SCR, รูปคลื่นของวงจร อุปกรณ์ควบคุม หรือรูปแบบของคลื่นความเค้น
·เครื่องไม่ได้พิมพ์แบบผ้าไหมบนตัวรับสัญญาณ DC EDM10-DR
<ข้อควรระวัง>
ข้อมูลผิดพลาดในแคตตาล็อกได้รับการแก้ไขแล้ว ทางเราขออภัยในความไม่สะดวก
1. หมายเลขรุ่นของคอนเนคเตอร์ในดรออิ้งโครงร่างนั้นไม่ถูกต้อง
แก้ไข: CR23A-10SA-4E ไม่ถูกต้อง: CR23A-10SB-4E
ข้อมูลผิดพลาดในแคตตาล็อกได้รับการแก้ไขแล้ว ทางเราขออภัยในความไม่สะดวก
1. หมายเลขรุ่นของคอนเนคเตอร์ในดรออิ้งโครงร่างนั้นไม่ถูกต้อง
แก้ไข: CR23A-10SA-4E ไม่ถูกต้อง: CR23A-10SB-4E
[แนะนำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง]
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
[สินค้าปัจจุบัน (มีกำหนดเลิกผลิตตามมาตรฐาน)]
| รุ่น | องค์ประกอบการวัด | ชนิดอินพุต | ชนิดเอาท์พุต | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย |
| EDM10 | DV (แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง) | 1 (±199.9 V) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) |
| DA (กระแสไฟฟ้า DC) | 1 (±1.999 A) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | |
| 2 (± 199.9 mV) *เมื่อใช้งานชันต์ | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | ||
| DR (DC ที่ได้รับ) | 1 (1 ถึง 5 V) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | |
| 2 (4 ถึง 20 mA) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) |
[สินค้าที่มาแทน]
| รุ่น | องค์ประกอบการวัด | ชนิดอินพุต | ชนิดเอาท์พุต | สเปค พาวเวอร์ซัพพลาย | รุ่น |
| EDM10 | DV (แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง) | 1 (±199.9 V) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | A |
| DA (กระแสไฟฟ้า DC) | 1 (±1.999 A) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | A | |
| 2 (± 199.9 mV) *เมื่อใช้งานชันต์ | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | A | ||
| DR (DC ที่ได้รับ) | 1 (1 ถึง 5 V) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | A | |
| 2 (4 ถึง 20 mA) | 0 (ไม่มี เอาต์พุต) | 3 (5 ถึง 24 V DC) | A |