คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก DC

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก, DC, ความไวสูง ที่ประหยัดพื้นที่ ด้วยความลึก 69 มม.
    · ขดลวดมี VA ต่ำ ช่วยให้สามารถขับโดยตรงได้จาก PLC
    · รองรับการติดตั้งแบบยึดด้วยสกรูและรางปีกนก (DIN Rail)
    [การใช้งาน]
    · การใช้งานเป็นสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าต้องใช้เทอร์มอลรีเลย์สำหรับคอนแทคเตอร์ขนาดเล็กโดยเฉพาะแยกต่างหาก


    ● คอนแทคเตอร์ขนาดเล็กที่มีความไวสูง
    ● เนื่องจากขดลวดมี VA ต่ำ จึงสามารถขับโดยตรงได้จาก PLC
    ● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน เครื่องหมาย CE นี้ได้ผ่านการทดสอบการรับรอง
    ● ฝาครอบเทอร์มินอล เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
    ● เป็นสินค้าสอดคล้องมาตรฐาน UL สามารถใช้งานได้อุ่นใจ
    ● เปิดใช้งานทั้งการติดตั้ง สกรู และการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)
    ● คอนแทคเตอร์ขนาดเล็กที่มีความลึก 69 มม.

    · หากต้องการใช้เป็นสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า กรุณาซื้อเทอร์มอลรีเลย์สำหรับคอนแทคเตอร์ขนาดเล็กโดยเฉพาะ

    สเปค

    คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก DC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ขนาดเฟรม (AF)แรงดันคอยล์กระแสไฟฟ้า ขดลวดหน้าสัมผัสเสริมความจุมอเตอร์ (KW) AC3รุ่น
    200 to 240 V380 to 440 V500 to 550 V690 V
    624 V DC0.05 A1a1.5KW 7 A2.2KW 6 A3KW 5 A3KW 4 AGMD-6M-24 V DC
    92.2KW 9 A4KW 9 A3.7KW 6 A4KW 5 AGMD-9M-24 V DC
    123KW 12 A5.5KW 12 A4KW 7 A4KW 5 AGMD-12M-24 V DC
    164KW 15 A7.5KW 16 A5.5KW 9 A4KW 5 AGMD-16M-24 V DC
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
    คอนแทคเตอร์ขนาดเล็ก DC | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย