แผงควบคุมรีเลย์ไฟขนาดเล็กหน้าสัมผัส GPR-M 4C

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- แผงควบคุมพาวเวอร์รีเลย์หน้าสัมผัสขนาดเล็กรุ่น GPR-M 4C
- รหัสชุดสินค้า GPR-M-4CL
- ประเภทสินค้า : รีเลย์เอนกประสงค์.
- รูปแบบหน้าสัมผัส: 4C
- รุ่นนี้มาพร้อมกับไฟแสดงผลการทำงานแบบ LED
- LED สี: (แดง) และ (เขียว)
- มาตรฐานสากล: รับรอง UL, C-UL, TUV, CQC
- พิกัดแรงดันคอยล์ไฟฟ้า: 110/120 V AC ,220/240 V AC และ 24 V DC
- ประเภทรีเลย์: ชนิดมาตรฐานแบบปลั๊กอิน และแบบคอยล์ดูดซับไฟกระชากในตัวแบบไดโอด

รีเลย์แผงควบคุมแบบปลั๊กอิน มาตรฐาน 4c รุ่น Definitive Edition
● รีเลย์แผงควบคุมในช่วงราคาประหยัด
● โครงสร้างขั้วต่อแบบปลั๊กอิน เพื่อความคล่องตัวและความเข้ากันได้สูง
● มีไฟ LED แสดงการทำงานสำหรับทุกรุ่น โดยเป็นมาตรฐาน
● รายการสินค้าประกอบด้วยรุ่นที่มีไดโอดในตัว
● การกำหนดค่าหน้าสัมผัสประเภท 4c 5A
● มาตรฐานสากล UL/C-UL, TUV, ได้รับการรับรอง CQC
● ชุด กล่อง 10 ชิ้นมีให้เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ

· ไดโอดดูดซับไฟกระชากในตัว ชนิดที่ยังไม่ได้รับการรับรองจาก UL, CUL, TUV หรือ CQC
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
| หมายเลขรุ่น (ชนิดบรรจุกล่อง) | น้ำหนัก (กรัม) |
| GPR-M-4CL-A100B-10P | 390 |
| GPR-M-4CL-A200B-10P | |
| GPR-M-4CL-D24B-10P | |
| GPR-M-4CL-D24DB-10P |
| ชนิด | หมายเลขรุ่น | คอยล์ พิกัดแรงดันไฟฟ้า | การทำงาน ไฟแสดงผล | หน้าสัมผัส การกำหนดค่า | น้ำหนัก (กรัม) |
| รุ่นมาตรฐานปลั๊กอิน | GPR-M-4CL-A100B | 110/120 V AC | LED (สีแดง) | 4c | 37 |
| GPR-M-4CL-A200B | 220/240 V AC | ||||
| GPR-M-4CL-D24B | 24 V DC | LED (สีเขียว) | |||
| คอยล์ดูดซับไฟกระชาก ประเภทไดโอดในตัว | GPR-M-4CL-D24DB | 24 V DC |