(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มาพร้อมมาตรฐาน IP55 ในขนาดที่กำหนดได้ แบบมือจับทำจากสแตนเลส
D | W H | ราคาต่อหน่วยปกติ | |||
200 ถึง 299 | 300 ถึง 399 | 400 ถึง 499 | 500 ถึง 600 | ||
100 ถึง 155 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | — | — | — | |
500 ถึง 600 | — | — | — | — | |
160 ถึง 195 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | — | — | — | |
500 ถึง 600 | — | — | — | — | |
200 ถึง 245 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | — | — | — | |
500 ถึง 600 | — | — | — | — | |
250 ถึง 295 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | — | — | — | |
500 ถึง 600 | — | — | — | — | |
300 ถึง 350 | 200 ถึง 299 | — | — | — | — |
300 ถึง 399 | — | — | — | — | |
400 ถึง 499 | — | — | — | — | |
500 ถึง 600 | — | — | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
RSUSAP-H-[200-600/1]-[200-600/1]-[100-350/5] |
RSUSAP-M-[200-600/1]-[200-600/1]-[100-350/5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ความกว้าง W (มิลลิเมตร) | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึกง (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 100 ~ 350 | ขัดผิวด้วยแปรง | ||
- | CONTROLBOX | 1 ชิ้น | 7 วัน | 200 ~ 600 | 200 ~ 600 | 100 ~ 350 | ผิวขัดเงาแบบกระจก |
กำลังโหลด …
ชนิด | กล่องควบคุม | วัสดุ | สเตนเลส | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP55 |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้ง | ในร่ม | ประเภทการล็อค | มือจับ | สเตรนเนอร์ | มี |
ความหนาของ แผ่นเพลท ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 1.5 | ความหนาของ แผ่นเพลท (ประตู / ฝาปิด)(มิลลิเมตร) | 1.5 | ความหนาของ แผ่นเพลท ( แผ่นเพลท ขนาดกลาง)(มิลลิเมตร) | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง