เคเบิลแกลนด์ (ชีลด์)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เคเบิ้ลแกลนด์ โลหะสำหรับป้องกัน เนื่องจากทำจากโลหะจึงมี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม

● เคเบิลแกลนด์ที่ช่วยทำให้ชิลด์ของสายเคเบิลร่วงลงไปยังพาแนล
● สามารถลดจำนวนขั้นตอนในการต่อกราวด์ด้วยการถอดสายชีลด์ของสายเคเบิลออก
● ทำจากโลหะที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและการสึกได้อย่างดีเยี่ยม
● เป็นโครงสร้างป้องกัน IP68
สเปค

| รุ่น | No. | สายไฟที่ใช้งานได้ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | สกรูติดตั้ง | เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง (มม.) | SW | A | B | C | D | น้ำหนัก (ก.) | ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน (มม.) |
| CRMPE | M12-3053 | ⌀3 to 5.3 | M12 (P = 1.5) | 12.0 to 12.3 | 17 | 19 | 8 | 15 | 4 | 28 | 3 มม. หรือน้อยกว่า |
| M12-4578 | ⌀4.5 to 7.8 | 4 | 27 | ||||||||
| M16-60100 | ⌀6 to 10 | M16 (P = 1.5) | 16.0 to 16.3 | 22 | 24 | 9 | 17 | 4.5 | 50 | ||
| M20-70120 | ⌀7 - 12 | M20 (P = 1.5) | 20.0 to 20.3 | 24 | 26.5 | 9.5 | 18.5 | 59 | 3.5 มม. หรือน้อยกว่า | ||
| M20-90140 | ⌀9 to 14 | 26 | 28.5 | 19 | 69 | ||||||
| M25-140180 | ⌀14 to 18 | M25 (P = 1.5) | 25.0 to 25.4 | 32 | 35 | 12 | 20 | 103 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | ||
| M32-180250 | ⌀18 to 25 | M32 (P = 1.5) | 32.0 to 32.4 | 41 | 44 | 12.5 | 23 | 174 | |||
| M40-240300 | ⌀24 - 30 | M40 (P = 1.5) | 40.0 to 40.4 | 50 | 54 | 15 | 26 | 5 | 270 | 8.5 มม. หรือน้อยกว่า |