1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อโลหะร้อยสายไฟ, ท่อ (หุ้มแบบสายถัก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ทนความร้อน
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ท่อร้อยสายไฟหุ้มแบบสายถักสำหรับป้องกันประกายไฟ เศษจากการตัดที่มีอุณหภูมิสูง และอื่นๆ
● ท่อป้องกันยืดหยุ่นที่มีรัศมีการดัดงอเล็กน้อย

· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· สินค้านี้ไม่กันน้ำ
· ใช้คัตเตอร์ความเร็วสูงในการตัดท่อร้อยสายไฟ

รายละเอียดสินค้า

[ป้องกันสัญญาณรบกวน / กันเศษจากการตัด / กันประกายไฟ] ท่อป้องกันที่หุ้มด้วยสายเหล็กซิงค์ถักทนความร้อนดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในการเดินท่อบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงและบริเวณที่มีเศษจากการตัด

ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

■ ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
(หน่วย: มม.)
รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด Bเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด Aรัศมีการดัดงอภายในขั้นต่ำน้ำหนัก
(กก./ ม.)
รุ่นขนาดเมื่อ ยึดอยู่กับที่เมื่อเคลื่อนย้ายได้
FTUB1010.015.542770.264
1212.318.050910.306
1615.821.3621140.382
2220.826.7751360.517
2826.433.41001830.627
หน่วย: ม.
*สามารถสั่งตัดได้ในช่วงความยาวระหว่าง 0.5 ม. ถึง 20 ม. โดยเพิ่มความยาวครั้งละ 0.1 ม. หากต้องการความยาวเกิน 20 ม. โปรดสั่งซื้อเป็นม้วน
รหัสสินค้า
FTUB10-50
FTUB10-[0.5-20/0.1]
FTUB12-50
FTUB12-[0.5-20/0.1]
FTUB16-50
FTUB16-[0.5-20/0.1]
FTUB22-30
FTUB22-[0.5-20/0.1]
FTUB28-30
FTUB28-[0.5-20/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อ ยึดอยู่กับที่)
(R (มม.))
รัศมีความโค้งต่ำสุด (เมื่อเคลื่อนย้ายได้)
(R (มม.))
ความยาวทั้งหมด
(ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขั้นต่ำ
(Ф (มม.))
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด
(Ф (มม.))
ความยาวที่กำหนด
(สเปค หน่วย m / 0.1 m)
# 2

฿ 10,224.92

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 427750-ม้วน1015.5--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 427720-ม้วน1015.50.5 to 200.5 ~ 20

฿ 11,895.29

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 509150-ม้วน12.318--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 50912012.3180.5 to 200.5 ~ 20

฿ 14,184.93

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 6211450-ม้วน15.821.3--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 621142015.821.30.5 to 200.5 ~ 20

฿ 14,066.13

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 7513630-ม้วน20.826.7--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 4 วัน 751362020.826.70.5 to 200.5 ~ 20

฿ 14,800.06

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10018330-ม้วน26.433.4--

-

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น 13 วัน 1001832026.433.40.5 to 200.5 ~ 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ แผ่นเหล็กกล้ากัลวาไนซ์จุ่มร้อน สี เงิน