(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Reduction in labor-hours for selection. Housings and connectors are sold as a set. They are sold as 5 packs per pack.
รหัสสินค้า |
---|
SET-YM-R-2-20 |
SET-YM-R-2-24 |
SET-YM-R-3-20 |
SET-YM-R-3-24 |
SET-YM-R-4-20 |
SET-YM-R-4-24 |
YM-CN-R-2 |
YM-CT-24-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (สูงสุด) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 712.35 | CONNECTOR SET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 2 | 14 to 20 | 5.08 | ||
฿ 667.05 | CONNECTOR SET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 18 to 24 | 2.54 | ||
฿ 774.11 | CONNECTOR SET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | 14 to 20 | 5.08 | ||
฿ 708.23 | CONNECTOR SET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 3 | 18 to 24 | 2.54 | ||
฿ 835.88 | CONNECTOR SET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | 14 to 20 | 5.08 | ||
฿ 745.29 | CONNECTOR SET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 4 | 18 to 24 | 2.54 | ||
฿ 280.55 | CONNECTOR SET 5Pairs(10pcs) | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | ||
฿ 125.08 | CONNECTOR SET 12Pairs(24pcs) | 1 แพ็ค | 24 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชื่อชุด | Universal MATE-N-LOK | ประเภท รูปทรง | Relay / Panel | ประเภทการกำหนดค่า | Housing + Contact |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ หน้าสัมผัส | Press Contact (Male / Female) | ความเข้ากันได้ EMI | N/A | วิธีการแก้ไข | One-touch Lock |
วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | Crimping | ปริมาณ(คลองเลื่อย) | 5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง