ตัวจับยึดอินเสิร์ทคอนเนคเตอร์กันน้ำจาก MISUMI

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ] ตัวจับยึดอินเสิร์ทราคาประหยัดแบบดั้งเดิมจาก MISUMI นี่คือตัวจับยึดอินเสิร์ทสำหรับติดตั้งบนราง DIN โปรดตรวจสอบว่าใช้เกลียวตัวผู้หรือตัวเมียก่อนสั่งซื้อ


    ● ตัวจับยึดอินเสิร์ทสำหรับการติดตั้งราง DIN
    ● ตัวจับยึดอินเสิร์ทตัวผู้ (รูปภาพด้านซ้าย)
    ● ตัวจับยึดอินเสิร์ทตัวเมีย (รูปภาพด้านขวา)

    ราง DIN ที่ใช้งานได้
    DIN EN 60715, 35 x 7.5, 35 x 15
    JIS C 2812, TH35 x 7.5, TH35 x 15

    · ไม่ได้มีไว้ใช้วำหรับอินเสิร์ทชนิด A และ D

    ตารางรายละเอียดจำเพาะ

    รหัสรุ่นสินค้าชนิดวัสดุอินเสิร์ทที่ใช้งานร่วมกันได้น้ำหนัก
    MISB-Pตัวผู้PCชนิด E/DD10
    MISB-SตัวเมียPCชนิด E/DD9