1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียราคาประหยัด, คอนเนคเตอร์หน้าสัมผัสเชื่อมกด (ไม่มีล็อค)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • MIL
  • สำหรับสัญญาณ
  • เชื่อม ความดัน
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● คอนเนคเตอร์รุ่นซ็อกเก็ตที่สอดคล้องตามมาตรฐาน MIL (MIL-C-83503)


● พิกัดกระแสไฟฟ้า: 1A
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250V
● ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: สายแพและสายฟิวชั่น AWG28 หรือ 0.08 mm2, 1.27 mm


· ทุกแบบมีไกด์ขั้วตรงข้ามหนึ่งจุดตรงกลาง
· มีร่องคีย์สำหรับขั้วตรงข้ามทั้งด้านซ้ายและขวา

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ MIL, คอนเนคเตอร์ตัวเมียหน้าสัมผัสเชื่อมกด (ไม่มีล็อค)

สเปค

คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียราคาประหยัด, คอนเนคเตอร์หน้าสัมผัสเชื่อมกด (ไม่มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนABCdEFไกด์กำหนดขั้ว
MILE-10-2.54-S1017.4011.4310.16 17.20 13.55 5.00 และหนึ่งจุดตรงกลาง
MILE-14-2.54-S1422.4816.5115.24 22.28 13.55 5.00
MILE-16-2.54-S1625.0219.0517.78 24.82 13.55 5.00
MILE-20-2.54-S2030.1024.1322.86 29.90 13.55 5.00
MILE-24-2.54-S2435.1829.2137.94 34.98 13.55 5.00
MILE-26-2.54-S2637.7231.7530.48 37.52 13.55 5.00
MILE-30-2.54-S3042.8036.8335.56 42.80 13.55 4.85
MILE-34-2.54-S3447.8841.9140.64 47.68 13.55 5.00
MILE-40-2.54-S4055.5049.5348.26 55.30 13.55 5.00
MILE-50-2.54-S5068.2062.2360.96 68.40 13.55 4.85
MILE-60-2.54-S6080.9074.9373.66 80.70 13.55 5.00
MILE-64-2.54-S6485.9880.0178.74 85.78 13.55 5.00

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียราคาประหยัด, คอนเนคเตอร์หน้าสัมผัสเชื่อมกด (ไม่มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ / ผิวสำเร็จ
รายการวัสดุการขัดเงา
หน้าสัมผัสฟอสเฟอร์บรอนซ์ทองมากกว่า นิกเกิล
ชุบทองเปลี่ยนสี (1 μ)
ตัวเครื่องPBTUL94V-0, สีดำ
ฝาครอบPBT
ลดความเค้นPBT
รหัสสินค้า
MILE-16-2.54-SSALE
MILE-34-2.54-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 33.49

฿ 18.17

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 16

฿ 42.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 34

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MIL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี