การติด ตัวยึด ( ขาตั้ง กล้อง ประหยัดพื้นที่ )

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [แอพพลิเคชั่น]· "คุณสมบัติ" ขาตั้ง กล้องที่ปรับได้ง่าย;· ขาตั้ง ที่รวมการปรับ หยาบ และการปรับ ละเอียด · การทดสอบภาพอย่างง่าย · ความยาว สตรัท มีให้เลือก 3 แบบ (350/500/750 มม.) · สามารถใช้ร่วมกับ โฮลเดอร์ ไฟ LED ■EMVA-MK350/500/750 · สามารถ ถูกยึดเข้ากับ แผ่นฐาน ·ขนาด สเตจ: ⌀100 มม. ต่อชิ้น · การเคลื่อนไหว 4 ประเภท: XY,XYZ และแต่ละอันมี แบบเอียงได้ ■EMVA-MK350-2 แม่เหล็ก รุ่น ยึดอยู่กับที่ ที่ · อุปกรณ์เสริม/ถอดง่ายโดยการเปิด/ปิด ฐานแม่เหล็ก แรงดึง 800 N พิกัดน้ำหนัก 1 กก. ซีรีส์ EMVA-MKST · ผลิตภัณฑ์ เสริมที่จะต่อเข้ากับ EMVA-MK350 · ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นชิ้นส่วน สเตจ ที่วางตัวอย่างไว้ด้านบน และไม่สามารถใช้เป็น สตาร์ทเตอร์ ได้


    ขาตั้ง กล้องที่ปรับได้ง่าย
    ● ขาตั้ง ที่รวมการเคลื่อนไหว หยาบ และ ละเอียด
    ● มีจำหน่ายใน 3 สตรัท (350/500/750 มิลลิเมตร)
     
    ผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม: 
    ■ สามารถติดตั้งกับ แผ่นฐาน EMVA-MK 350/500/750
    ·ขนาดแต่ละส สเตจ คือφ100มม
    ·สามารถขยับได้ 4 ระดับใน XY และ XYZ
    ■ ชนิดที่มีการยึดติด แม่เหล็ก ของ EMVA-MK350
    ขาตั้ง กล้องที่สามารถต่อ / ถอดได้ง่ายโดยการเปิด / ปิด ฐานแม่เหล็ก
    แรงดูดซับ: 800 N
    ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 1 กิโลกรัม