สายโคแอ็กเชียลคอนเนคเตอร์เกรดวัสดุที่เลือกได้อย่างอิสระ (ใช้คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมของ MISUMI)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ชุดสายไฟที่ให้คุณเลือกคอนเนคเตอร์ที่ต้องการได้ตามต้องการในราคาเท่าต้นทุน
● เลือกคอนเนคเตอร์ BNC, SMA, และ SMB รูปทรงต่างๆ ได้อย่างอิสระ
● ความยาวสามารถระบุได้ทีละ 0.1 ม.
● ใช้คอนเนคเตอร์ดั้งเดิมของ MISUMI จึงมีราคาประหยัด
· โปรดทราบว่าราคาต่อหน่วยพื้นฐานจะแตกต่างกันระหว่างสายแบบที่ตัดปลายด้านหนึ่ง และสายที่มีคอนเนคเตอร์ที่ปลายทั้งสองด้าน
หน้าส่วนประกอบ
สายไฟ >> P.1666 (เทียบเท่า)
| ความยาวที่กำหนด (ม.) | \r\nUp to 0.9 | \r\n1 to 4 | \r\n4.1 to 50 | \r\n
| ค่าพิกัดความเผื่อ | \r\n+20 mm | \r\n+50 mm | \r\n+ 3% ของ ความยาวที่กำหนด | \r\n
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
สเปค

| เกรดชิ้นส่วน | \r\n(1) ด้าน CN1 คอนเนคเตอร์ | \r\n(2) สายเคเบิล ชนิด | \r\n(3) ด้าน CN2 คอนเนคเตอร์ *ไม่จำเป็นต้องเลือกหากด้านหนึ่งถูกตัดออก | \r\n(4) ความยาวที่กำหนด (ม.) | \r\n
| BK | \r\nBNCP50 | \r\nRG188AU 1.5D2V RG58AU | \r\nBNCP50 | \r\n![]() | \r\n
| RG188AU 1.5D2V | \r\nSMBP | \r\n|||
| SMBLP | \r\n||||
| RG188AU 1.5D2V RG58AU | \r\nSMAP | \r\n|||
| RG188AU 1.5D2V | \r\nSMALP | \r\n|||
| BNCLP | \r\nRG58AU | \r\nBNCP50 | \r\n||
| BNCLP | \r\n||||
| SMAP | \r\n||||
| BNCJ | \r\nRG58AU | \r\nBNCP50 | \r\n||
| BNCLP | \r\n||||
| BNCJ | \r\n||||
| SMAP | \r\n||||
| BNCPJ | \r\nRG58AU | \r\nBNCP50 | \r\n||
| BNCLP | \r\n||||
| BNCJ | \r\n||||
| BNCPJ | \r\n||||
| SMAP | \r\n||||
| SMBP | \r\nRG188AU 1.5D2V | \r\nSMBP | \r\n||
| SMAP | \r\n||||
| SMALP | \r\n||||
| SMBLP | \r\nSMBP | \r\n|||
| SMBLP | \r\n||||
| SMAP | \r\n||||
| SMALP | \r\n||||
| SMAP | \r\nRG188AU 1.5D2V RG58AU | \r\nSMAP | \r\n||
| SMALP | \r\nRG188AU 1.5D2V | \r\nSMAP | \r\n||
| SMALP | \r\n