กล่องเทอร์มินอลพลาสติก - ชนิด 20P T

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - BC-AG-20PT ซีรีย์ กล่องแผงควบคุมพลาสติก-20ขั่ว แบบT
    - การใช้งาน: ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
    - วัสดุของตัวกล่อง: พลาสติก
    - สีของกล่องBC-AG-20PT ซีรีย์: สีเทา
    - ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP66
    - BC-AG-20PT แบบการล๊อค: ใช้สกรูยึด 4 จุด
    - จำนวนของขั้วไฟฟ้า : 20 ขั้ว
    - BC-AG-20PT ซีรีย์ผ่านการรับรองมาตรฐานกันการติดไฟ
    - แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ได้: 400 V.
    - BC-AG-20PT ซีรีย์มีการติดตั้งแผงยึดขั้วไฟฟ้ามาภายในสำเร็จ
    - ขนาด กว้าง100 mm. x สูง 230mm. x ลึก 70 mm.