สามารถติดตั้ง แขน เคลื่อนย้ายได้ในแนวนอนเข้ากับโต๊ะพื้นผิวเรียบผนังและเสา

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยากลำบากในการจัดหาวัสดุและส่วนประกอบ ทำให้ระยะเวลาการจัดส่งไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจำหน่ายในขณะนี้อาจถูกแบบแขวนชั่วคราวในอนาคต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สต๊อก ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ว่าสินค้าที่ถูกระงับชั่วคราวในขณะนี้จะมีการนำกลับมาจำหน่ายอีกเมื่อใด
รายละเอียดสินค้า
- แขนที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวนอนได้ พร้อมช่วงการเคลื่อนไหวที่กว้างและรองรับน้ำหนักได้ 10 กก.-
มีให้เลือกถึง 24 รุ่นตามตัวอย่างการใช้งาน-
รองรับทั้ง VESA 75 และ 100 มม.-
สามารถจัดเก็บสายเคเบิลของจอภาพไว้ในที่ผูกสายด้านใต้แขนได้

แขนที่สามารถเคลื่อนที่ในแนวนอนได้
พร้อมช่วงการเคลื่อนไหวที่กว้างและพิกัดน้ำหนัก 10 กก.
!
● เลือกจาก 24 รุ่นให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคุณ!
● รองรับ VESA ทั้งขนาด 75 และ 100 มม.
● สายของจอมอนิเตอร์สามารถเก็บไว้ในเข็มขัดรัดสายไฟที่อยู่ใต้แขนได้

แม้น้ำหนักของจอภาพจะต่ำกว่าพิกัดน้ำหนัก แต่โหลดไฟฟ้าบนแขนอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจุดศูนย์ถ่วงของจอภาพ ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถรองรับจอภาพได้
- จอ LCD ที่เห็นในภาพใช้เพื่อประกอบการอธิบายผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ได้มีแถมมากับตัวผลิตภัณฑ์จริง
- รูปลักษณ์และสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การเคลื่อนไหวอาจไม่เป็นไปตามที่แสดงในภาพประกอบ ขึ้นอยู่กับจอภาพแต่ละรุ่น
*ลูกค้าต้องประกอบสินค้าเอง
สเปค
| รุ่น | ประเภทการติดตั้ง | การใช้งานร่วมกันของข้อต่อ | เคลื่อนย้ายได้ | ตำแหน่ง ที่ยึดไว้ | ความสามารถในการรับน้ำหนัก | น้ำหนัก กก. | วัสดุ | |||
| ยาว | สั้น | ซ้ายและขวา | บนและล่าง | ข้อต่อ | ||||||
| DPAM-HMS-C1-R | แคลมป์แบบตั้งโต๊ะ | 1 | 1 | 270° | 180° | 360° (*หมายเหตุ) | เป็นไปได้ | 12 กก. | 5.0 | อลูมิเนียมอัลลอย |
| DPAM-HMS-C2-R | 1 | — | 4.6 | |||||||
| DPAM-HMS-C3-R | — | — | 4.0 | |||||||
| DPAM-HMS-C4-R | — | 2 | 4.9 | |||||||
| DPAM-HMS-C5-R | 2 | — | 5.1 | |||||||
| DPAM-HMS-C6-R | — | 1 | 4.5 | |||||||
| DPAM-HMS-S1-R | ระนาบยึดอยู่กับที่ | 1 | 1 | เป็นไปได้ | 3.4 | |||||
| DPAM-HMS-S2-R | 1 | — | 3.0 | |||||||
| DPAM-HMS-S3-R | — | — | 2.4 | |||||||
| DPAM-HMS-S4-R | — | 2 | 3.3 | |||||||
| DPAM-HMS-S5-R | 2 | — | 3.5 | |||||||
| DPAM-HMS-S6-R | — | 1 | 2.7 | |||||||
| DPAM-HMS-W1-R | ติดตั้งบนผนัง | 1 | 1 | เป็นไปได้ | 12 กก. | 2.8 | ||||
| DPAM-HMS-W2-R | 1 | — | 2.5 | |||||||
| DPAM-HMS-W3-R | — | — | 1.8 | |||||||
| DPAM-HMS-W4-R | — | 2 | 2.7 | |||||||
| DPAM-HMS-W5-R | 2 | — | 3.0 | |||||||
| DPAM-HMS-W6-R | — | 1 | 2.3 | |||||||
| DPAM-HMS-F1-R | แคลมป์รัดฟรี ( รองรับการใช้งานกับชั้นขดลวด ⌀24-⌀30) * ไม่รวมขั้ว | 1 | 1 | เป็นไปได้ | 8 กก | 3.2 | ||||
| DPAM-HMS-F2-R | 1 | — | 2.9 | |||||||
| DPAM-HMS-F3-R | — | — | 2.2 | |||||||
| DPAM-HMS-F4-R | — | 2 | 2.8 | |||||||
| DPAM-HMS-F5-R | 2 | — | 3.0 | |||||||
| DPAM-HMS-F6-R | — | 1 | 2.6 | |||||||
2. เมื่อมองจากด้านหน้าของส่วนติดตั้งจอมอนิเตอร์ ให้ถอดฝาพลาสติกทางด้านขวาออกเพื่อเผยให้น๊อตตัวเมียสำหรับปรับตั้งค่า ปรับความแข็งแรงของข้อต่อโดยการขันน๊อตตัวเมียนี้ให้แน่น
โปรดระวังอย่าขันสลักเกลียวแน่นเกินไป เพราะอาจทำให้แตกได้ (ไม่สามารถยึดอยู่กับที่ได้อย่างสมบูรณ์)