(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คีมปอกสายไฟ สายไฟ ที่มีความคมดีเยี่ยม จับกระชับมือ
มี 2 ขนาดให้เลือกตามขนาด สายไฟ
รหัสรุ่นสินค้า | ขนาดสายไฟที่รองรับ | ความยาว |
PK-3001E | AWG: 30, 28, 26, 24, 22, 20 / 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8 mm | 156 mm |
PK-3002E | AWG: 20, 18, 16, 14, 12, 10 / 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm | 156 mm |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | คีมปอกสายไฟ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) | 156 mm |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง