บุชชิ่งสายเคเบิล (อุด / สกรู M)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]·มี ฝาครอบ ปิดที่ปิดรู แคลมป์รัดสายไฟ ฯลฯ ในกล่อง
● แค็ปอุดสำหรับอุดแคลมป์ยึดสายเคเบิลและรูอื่นๆ ที่เจาะในกล่อง
● สกรูติดตั้งคือสกรู M
· เวลาในการจัดส่งอาจเป็นการคาดประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของคุณ
*รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สเปค

ยูนิต 1 แพ็ค
50 ถึง 100 ชิ้น
| รหัสรุ่นสินค้า | หมายเลข | สี | วัสดุ | ปริมาณต่อ แพ็ค | ขนาดสกรู | ขนาด (มม.) | |||
| A | B | C | D | ||||||
| HPSM | M12 | B (สีดำ) | เรซิ่น ไนลอน 66 UL94V-2 | 100P (100 ชิ้น) | M12 (P = 1.5) | 11.7 | 15.0 | 10.0 | 6.0 |
| M16 | M16 (P = 1.5) | 15.7 | 20.0 | 10.5 | |||||
| M20 | M20 (P = 1.5) | 19.9 | 24.0 | ||||||
| M25 | M25 (P = 1.5) | 24.7 | 29.7 | 12.8 | 7.8 | ||||
| M32 | 50P (50 ชิ้น) | M32 (P = 1.5) | 31.7 | 36.6 | 13.3 | ||||
| M40 | M40 (P = 1.5) | 39.9 | 45.8 | 13.4 | |||||
| รหัสรุ่นสินค้า | หมายเลข | สี | ขนาดสกรู | ขนาด (มม.) | ||
| A | B | D | ||||
| HCUM | M12 | ทองเหลือง | M12 (P = 1.5) | 11.7 | 16 | 6.5 |
| M16 | M16 (P = 1.5) | 15.7 | 20 | 8 | ||
| M20 | M20 (P = 1.5) | 19.9 | 25 | 8 | ||
| M25 | M25 (P = 1.5) | 24.7 | 30 | 8.5 | ||
| M32 | M32 (P = 1.5) | 31.7 | 38 | 10 | ||
| M40 | M40 (P = 1.5) | 39.9 | 47 | 13 | ||