เคเบิลแกลนด์ (หลายรู)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เคเบิ้ลแกลนด์ ข้อต่อใช้กับขาตั้ง ที่มีรู 2 ถึง 4 รูบนตัว ตัวเครื่อง และสามารถติดเข้ากับแผงแบบไม่มีเกลียวได้โดยใช้ น็อตล็อค ที่ให้มา


    ● เคเบิลแกลนด์รุ่นหลายรูที่มี 2 - 4 รูบนบอดี้
    ● สกรูติดตั้งคือสกรู M
    ● นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนแผงควบคุมที่ไม่ได้อ่านโดยใช้ น็อตล็อค ให้มา
    ● เป็นโครงสร้างป้องกัน IP68


    · ระยะเวลาจัดส่งอาจต้องมีการประมาณล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อ
    · ลักษณะและรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    สเปค

    เคเบิลแกลนด์ (หลายรู): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    ■ ตารางมาตรฐาน

    หมายเลขรุ่นNo.สีจำนวนรูเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดแบบใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานได้
    (มม.)
    SWABCDน้ำหนัก
    (ก.)
    สกรูติดตั้งเส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
    (มม.)
    ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน
    CRMPH2M12-2031G
    (สีเทา)

    B
    (สีดำ)
    2⌀2.0 to 3.11921.2916.658M12 (P = 1.5)12.32.5 มม. หรือน้อยกว่า
    2M16-3041⌀3.0 to 4.1222515195.513M16 (P = 1.5)16.37 มม. หรือน้อยกว่า
    2M20-4361⌀4.3 to 6.12730.421.220M20 (P = 1.5)20.3
    3M12-16263⌀1.6 to 2.61921.2916.658M12 (P = 1.5)12.32.5 มม. หรือน้อยกว่า
    3M16-3042⌀3.0 to 4.2222515195.513M16 (P = 1.5)16.37 มม. หรือน้อยกว่า
    3M20-2636⌀2.6 to 3.62730.421.221M20 (P = 1.5)20.3
    3M20-3552⌀3.5 to 5.220
    4M12-13234⌀1.3 to 2.31921.2916.658M12 (P = 1.5)12.32.5 มม. หรือน้อยกว่า
    4M16-2434⌀2.4 to 3.4222515195.513M16 (P = 1.5)16.37 มม. หรือน้อยกว่า
    4M20-3448⌀3.4 to 4.82730.421.221M20 (P = 1.5)20.3