เคเบิลแกลนด์ (สแตนเลส / สกรู PF)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ] · เคเบิ้ลแกลนด์ สเตนเลส ที่มีคุณสมบัติป้องกัน สนิม ได้ดีเยี่ยม · ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น. · วัสดุ (ส่วน ตัวเครื่อง หลัก): สเตนเลส · A1: ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (°C) - 40 ถึง 100 · สี: เงิน

● เคเบิลแกลนด์สแตนเลสพร้อมความทนทานต่อสนิม สารเคมี ความร้อน และสภาพอากาศอย่างดีเยี่ยม
● นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนแผงควบคุมที่ไม่ได้อ่านโดยใช้ น็อตล็อค ให้มา
● เป็นโครงสร้างป้องกัน IP68
สเปค

| รุ่น | No. | สายไฟที่ใช้งานได้ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | สกรูติดตั้ง | เกลียวภายนอก (มม.) | รูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง (มม.) | SW | A | B | C | D | น้ำหนัก (ก.) | แผ่นเพลทที่รองรับการใช้งาน ความหนา (มม.) |
| CRMPS | PF14-3053 | ⌀3 to 5.3 | PF1/4 | 13.16 | 13.2 to 13.4 | 17 | 18.8 | 8 | 15 | 4 | 27 | 3 มม. หรือน้อยกว่า |
| PF14-4578 | ⌀4.5 to 7.8 | 26 | ||||||||||
| PF38-60100 | ⌀6 to 10 | PF 3/8 | 16.67 | 16.7 to 16.9 | 22 | 24 | 9 | 17.5 | 4.5 | 47.5 | ||
| PF12-90140 | ⌀9 to 14 | PF1/2 | 20.96 | 21 to 21.2 | 26 | 28 | 9.5 | 19 | 65.5 | 3.5 มม. หรือน้อยกว่า | ||
| PF34-140180 | ⌀14 to 18 | PF3/4 | 26.44 | 26.5 to 26.8 | 32 | 35 | 12 | 21 | 95.5 | 6 มม. หรือน้อยกว่า | ||
| PF1-180250 | ⌀18 to 25 | PF1 | 33.25 | 33.3 to 33.6 | 41 | 43 | 12.5 | 23 | 5 | 161.5 |