1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลแกลนด์ (ล็อคนัทเฉพาะ, ชนิดบาง)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิลแกลนด์ (ล็อคนัทเฉพาะ, ชนิดบาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ล็อคนัทติดยึดพาแนลสำหรับเคเบิลแกลนด์ซีรีส์ CRMPT
● ใช้ติดยึดรูกลมที่ไม่มีเกลียว

รายละเอียดสินค้า

ล็อคนัทสำหรับใช้กับเคเบิลแกลนด์ชนิดบางโดยเฉพาะ (ซีรีส์ CRMPT)

สเปค

เคเบิลแกลนด์ (ล็อคนัทเฉพาะ, ชนิดบาง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็ค แพ็คละ 10 ชิ้น
รุ่นปริมาณ /
แพ็ค
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้งสายเคเบิลกราวด์ที่ใช้ได้A
(⌀)
SWน้ำหนัก (ก.)
/ ชิ้น
CRMPT-LN-M410P
(แพ็ค 10 ชิ้น)
⌀4CRMPT-M4-202576.51
CRMPT-LN-M6⌀6CRMPT-M6-25408.88
CRMPT-LN-M7⌀7CRMPT-M7-3550109
CRMPT-LN-M8⌀8CRMPT-M8-45601110
CRMPT-LN-M9⌀9CRMPT-M9-55701211
CRMPT-LN-M10⌀10CRMPT-M10-65801312
CRMPT-LN-M12⌀12CRMPT-M12-8010016152

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์ (ล็อคนัทเฉพาะ, ชนิดบาง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
วัสดุทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-25 to 100°C
รหัสสินค้า
CRMPT-LN-M4-10P
CRMPT-LN-M6-10P
CRMPT-LN-M7-10P
CRMPT-LN-M8-10P
CRMPT-LN-M9-10P
CRMPT-LN-M10-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 282.08

CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 4

฿ 282.08

CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 6

฿ 317.31

CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 7

฿ 317.31

CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 8

฿ 352.54

CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10ø 9

฿ 352.54

CABLE CLAMP 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10ø 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -25 to 100
สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นเพลท 2 มม. หรือน้อยกว่า