ท่อเฟล็กซ์พลาสติก, คอนเนคเตอร์ (มุม 90 องศา)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ มุม 90 องศาสำหรับ ปลอกครอบป้องกัน เรซิ่น ซีรีส์ RF คุณสามารถติดเข้ากับแผงด้วย น็อตล็อค ที่ให้มา

● สกรู เป็นแบบ CTG (PF) และขนาด PG มาตรฐาน DIเยอรมัน
● ติดตั้งแผงได้โดยใช้ น็อตล็อค มา
● มาตรฐาน UL หมายเลข E86359
● โครงสร้างในการป้องกัน IP67
* มีการพิมพ์ผิดในแคตตาล็อกปี 2012
ความยาวรวม D RQW-PG21
ไม่ถูกต้อง: 27 ⇒ ถูกต้อง: 57
ตารางรายละเอียดจำเพาะ
ความเผื่อ ± 0.2
| รุ่น | ท่อที่ใช้งานได้ หน้าสินค้า | ขนาดสกรู | ค่าต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ⌀A | ค่าสูงสุด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀B | สกรู ความยาว C | ความยาวรวม D | ความยาวรวม E | หน้าแปลน เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀F | น้ำหนัก (กรัม) | สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀G | พาแนล เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง ⌀ |
| RQW9-PF16 | RF-9 | CTG16 | 10.0 | 20 | 14 | 41 | 41 | 27 | 6 | 20.9 | 21 |
| RQW11-PF16 | RF-11 | 12.5 | 23 | 44 | 43 | 8 | |||||
| RQW16-PF16 | RF-16 | 16.0 | 29.5 | 51 | 51 | 16 | |||||
| RQW21-PF22 | RF-21 | CTG22 | 20.5 | 37 | 59 | 57 | 34 | 24 | 26.4 | 27 | |
| RQW29-PF28 | RF-29 | CTG28 | 27.5 | 44 | 16 | 70 | 67 | 43 | 36 | 33.2 | 34 |
| RQW36-PF36 | RF-36 | CTG36 | 35.0 | 52 | 18 | 83 | 76 | 52 | 51 | 41.9 | 42.5 |
| RQW48-PF54 | RF-48 | CTG54 | 48.5 | 64 | 21 | 97 | 90 | 66 | 67 | 59.6 | 60 |
| RQW-PG9 | RF-9 | PG9 | 12.5 | 20 | 10 | 36 | 34 | 20 | 6 | 15.2 | 15.5 |
| RQW-PG11 | RF-11 | PG11 | 15.5 | 23 | 42 | 37.5 | 23 | 8 | 18.6 | 19 | |
| RQW-PG16 | RF-16 | PG16 | 18.0 | 29.5 | 12 | 50 | 47 | 27 | 16 | 22.5 | 23 |
| RQW-PG21 | RF-21 | PG21 | 24.0 | 37 | 57 | 55 | 34 | 24 | 28.3 | 29 | |
| RQW-PG29 | RF-29 | PG29 | 32.0 | 44 | 67.5 | 63 | 43 | 36 | 37.0 | 37.5 | |
| RQW-PG36 | RF-36 | PG36 | 36.5 | 52 | 83 | 70 | 52 | 51 | 47.0 | 47.5 | |
| RQW-PG48 | RF-48 | PG48 | 48.5 | 64 | 14 | 88 | 83 | 64 | 67 | 59.3 | 60 |