คอนเนคเตอร์ปลายปิด หางปลาย้ำมีฉนวน (คุ้มค่า)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวต่อสายหุ้มฉนวนชนิดปลายปิด (รุ่นคุ้มค่า) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สวมหัวสายไฟที่ปอกไว้แล้วไม่ได้ใช้งาน
[คุณสมบัติ]
• รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 16-20, 17-13 และ 13-10
• รองรับสายไฟขนาด (mm²) : 0.5-1.25, 1.0-3.0, และ 2.5-6.0
• ความยาวรวม (mm.): 21 และ 25.5
• วัสดุ : ไนลอน (ใช้วัสดุเทียบเท่ามาตรฐาน JIS)
[การประยุกต์ใช้งาน]
เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้สวมหัวสายไฟที่ปอกไว้แล้วไม่ได้ใช้งาน
● MTR Series! คอนเนคเตอร์ปลายปิดราคาประหยัดและคุณภาพสูงสำหรับ FA
● ใช้วัสดุเทียบเท่ามาตรฐาน JIS (ทองแดงไร้ออกซิเจน)
· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)
สเปค
| 1 แพ็ค | แพ็ค 100 ชิ้น |
คุณสมบัติ
● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
\n| ขนาดของสายไฟที่ใช้ | \nเทอร์มินอล ขนาดเบอร์ | \n ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C) | \n||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายเดี่ยว | \nสายตีเกลียว | \nAWG | \nพร้อมสายฉนวนยางไวนิล | \nสายไฟ | \n||
| สายเดี่ยว | \nสายตีเกลียว | \n|||||
| — | \n0.08 | \n28 | \n0.08 | \n— | \n— | \n— | \n
| — | \n0.3 | \n26, 24 | \n0.3 | \n— | \n— | \n— | \n
| 0.8 | \n0.3, 0.5 | \n22, 20 | \n0.5 | \n— | \n— | \n— | \n
| 1.0, 1.2 | \n0.75, 0.9, 1.25 | \n18, 16 | \n1.25 | \n16 A, 19 A | \n16 A, 17 A, 19 A | \n7 A (0.75 มม.), 12 A | \n
| 1.6 | \n2 | \n14 | \n2 | \n27 A | \n27 A | \n17 A | \n
| 2.0 | \n3.5 | \n12 | \n3.5 | \n35 A | \n37 A | \n23 A | \n
| 2.6 | \n5.5 | \n10 | \n5.5 | \n48 A | \n48 A | \n35 A | \n
| 3.2 | \n8 | \n8 | \n8 | \n62 A | \n62 A | \n— | \n
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้
หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่าหางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
วัสดุ
ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน
อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์วิธีการย้ำ

แผนภาพ A

| ขนาดขั้วต่อ (หมายเหตุ 3) | \n ขนาดของสายไฟที่ใช้ | \nขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.) | \n||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| สายตีเกลียว (มม.2) | \nสายเดี่ยว (เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.) | \n ความจุในการเชื่อมสาย (หมายเหตุ 1) | \n L (หมายเหตุ 2) | \n L1 | \nL2 | \n|
| 0.08 | \n0.08 | \n— | \n— | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
| 1.25 | \n0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 | \n 0.75 to 1.44 | \n0.25 to 1.65 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
| 2 | \n1.25, 2.0 | \n1.14 to 1.82 | \n1.04 to 2.63 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
| 5.5 | \n3.5, 5.5 | \n1.82 to 2.89 | \n2.63 to 6.64 | \nB + L1 + L2 | \n0.5 to 2 | \n0 to 1 | \n
| 8 | \n8 | \n2.89 to 3.65 | \n6.64 to 10.52 | \nB + L1 + L2 | \n1 to 2 | \n0 to 2 | \n
(หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
(หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
แนวทางการย้ำหัวสายไฟ
\n
การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ
\n
ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย
\n