หางปลาย้ำรูปตัว Y (คุ้มค่า)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หางปลาแฉกแบบเปลือย (รุ่นคุ้มค่า) [จัดจำหน่าย 100 ชิ้นต่อแพ็ค]
    เป็นอุปกรณ์สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอล มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
    [คุณสมบัติ]
    • รองรับสายไฟขนาด (AWG) : 20-16 และ 16-14
    • รองรับสายไฟบิดเกลียวขนาด (mm²) : 0.5-1.5 และ 1.5-2.5
    • สินค้ารองรับมาตรฐาน : UL
    [การประยุกต์ใช้งาน]
    ใช้สำหรับต่อสายไฟเข้ากับเทอร์มินอลในอุปกรณ์ไฟฟ้า


    ● MTR Series! เทอร์มินอลเปลือยชนิดตัว Y ราคาประหยัดและคุณภาพสูงสำหรับ FA


    · ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
    · มีจำหน่าย 1 แพ็ค (100 ชิ้น)

    สเปค

    หางปลาแบบเปลือยทรงตัว Y (สินค้าราคาคุ้มค่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    1 แพ็คแพ็ค 100 ชิ้น

     

    รหัสรุ่นขนาดภายนอก (หน่วย: มม.)ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งานเครื่องมือช่างที่รองรับการใช้งาน
    ABCDEFGHสายตีเกลียว (มม.2)AWG
    MTRF1.25-33.25.716.06.54.83.41.70.750.5-1.520-16MTR-T00L-NN
    MTRF1.25-3.53.7
    MTRF1.25-44.36.4
    MTRF1.25-55.38.1
    MTRF2-3.53.75.74.12.30.81.5-2.516-14
    MTRF2-44.36.4

     

    Drawing สินค้า

    \n

    คุณสมบัติ

    ● หางปลาเป็นส่วนประกอบในการเชื่อมต่อสายไฟที่ถูกใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์วัดค่า อุปกรณ์ควบคุม FA ฯลฯ
    ● มีตัวเลือก 2 ชนิด: หางปลาเปลือยแบบธรรมดาที่ไม่มีปลอกฉนวน และหางปลาชนิดมีปลอกฉนวน
    ● นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง JIS, UL และ CSA ช่วยให้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ
    \n
    \n

    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ขนาดของสายไฟที่ใช้ เทอร์มินอล
    ขนาดเบอร์
    ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้หรือต่ำกว่า (ที่ 30 °C)
    สายเดี่ยว สายตีเกลียว AWG พร้อมสายฉนวนยางไวนิล สายไฟ
    สายเดี่ยว สายตีเกลียว
    0.08 28 0.08
    0.3 26, 24 0.3
    0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5
    1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0.75 มม.), 12 A
    1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
    2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
    2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
    3.2 8 8 8 62 A 62 A
    \n
    \n
    \n

    แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้

    หางปลาแบบเปลือย: 600 VAC หรือน้อยกว่า
    หางปลาแบบหุ้มฉนวน: 300 VAC หรือน้อยกว่า
    \n
    \n

    วัสดุ

    ส่วนประกอบของตัวนำ: ทองแดงบริสุทธิ์ (ชุบดีบุก)
    ส่วนประกอบของฉนวน: อ้างที่หน้าผลิตภัณฑ์
    \n
    \n

    ขนาดสายที่รองรับการใช้งาน

    อ้างอิงข้อมูลที่หน้าผลิตภัณฑ์
    \n
    \n

    วิธีการย้ำ

    วิธีย้ำหางปลา
    \n
    \n

    แผนภาพ A

    แผนภาพ A\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ขนาดขั้วต่อ
    (หมายเหตุ 3)
    ขนาดของสายไฟที่ใช้ ขนาดการปอกเปลือกหุ้มสายไฟ (มม.)
    สายตีเกลียว (มม.2) สายเดี่ยว
    (เส้นผ่านศูนย์กลาง มม.)
    ความจุในการเชื่อมสาย
    (หมายเหตุ 1)
    L
    (หมายเหตุ 2)
    L1 L2
    0.08 0.08 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    1.25 0.3, 0.5, 0.75,
    0.9, 1.25
    0.75 to 1.44 0.25 to 1.65 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    2 1.25, 2.0 1.14 to 1.82 1.04 to 2.63 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    5.5 3.5, 5.5 1.82 to 2.89 2.63 to 6.64 B + L1 + L2 0.5 to 2 0 to 1
    8 8 2.89 to 3.65 6.64 to 10.52 B + L1 + L2 1 to 2 0 to 2
    (หมายเหตุ 1) เมื่อใส่สายไฟตั้งแต่ 2 สายขึ้นไปในขั้วต่อสำหรับการย้ำ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายทั้งหมดในพื้นที่หน้าตัดอยู่ในช่วงความจุของสายรวมกันที่รับได้ และใกล้เคียงกับค่ากำหนดของขั้วต่อ
    (หมายเหตุ 2) วิธีการคำนวณขนาด L ใช้สำหรับค้นหาขนาดของการปอกสายไฟ และไม่ได้ใช้เพื่อระบุรูปทรงหรือขนาดหลังจากการย้ำหัวสาย
    (หมายเหตุ 3) สำหรับสายไฟที่ใช้งานได้ที่ 0.3 ให้ใช้ พื้นที่หน้าตัดนำไฟฟ้าใกล้กับขนาดเทอร์มินอล นอกจากนี้ให้พับแกนสายกลับเมื่อทำการย้ำหัวสายชนิดบาง เช่น AWG28
    นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดการปอกสายเป็นไปตามข้อกำหนดของเทอร์มินอลขนาด 1.25
    \n
    \n

    แนวทางการย้ำหัวสายไฟ

    \n
    \n
    \n
    \n

    การเลือกคีมย้ำหัวสายไฟ

    \n
    \n
    \n
    \n

    ตรวจสอบด้วยสายตาหลังการย้ำหัวสาย

    \n
    \n
    \n