คอนเนคเตอร์ XH ก้างปลา (ติดตั้งแนวตั้ง)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · หน้าสัมผัสขาพินแบบฝังเกลียวนอกรองรับการติดตั้ง PCB ในแนวตั้ง
    · คอนแทกพิทช์ 2.5 มม. รองรับการจัดวางคอนเนคเตอร์ให้ตรงกัน
    · ตัวเสื้อคอนเนคเตอร์ไนล่อน 66 ขนาดกะทัดรัดและมีความหนาแน่นสูง
    [การใช้งาน]
    · ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ FA


    ● ก้างปลาที่มีหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) ในตัว สำหรับติดตั้งในแนวตั้ง
    ติดตั้งในตัว
    ● ระยะพิทช์ระหว่างหน้าสัมผัสคือ 2.5 มม.
    ● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
    ● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


    · จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ XH ก้างปลา (ติดตั้งแนวตั้ง): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หน่วยต่อ 1 แพ็ค
    แพ็คละ 50 ชิ้น

    รหัสรุ่นจำนวนแกน
    B2B-XH-A-50P2
    B3B-XH-A-50P3
    B4B-XH-A-50P4
    B5B-XH-A-50P5
    B6B-XH-A-50P6
    B7B-XH-A-50P7
    B8B-XH-A-50P8
    B9B-XH-A-50P9
    B10B-XH-A-50P10
    B11B-XH-A-50P11
    B12B-XH-A-50P12
    B14B-XH-A-50P14
    B15B-XH-A-50P15

    \n

    คุณสมบัติ

    ● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานและอื่นๆ
    ● ระยะพิทช์ของแต่ละหน้าสัมผัสคือ 2.5 มม. ความหนาของคอนเนคเตอร์ EH เป็น 3.8 มม. ความหนาของคอนเนคเตอร์ XH เป็น 5.75 มม. และความหนาของคอนเนคเตอร์ NH เป็น 6.4 มม.
    ● ได้รับการรองรับมาตรฐาน UL / CSA / TUV มั่นใจได้ถึงคุณภาพและความเสถียรที่ดี
    ● UL No.E60389
    \n
    \n

    สเปค

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    ชนิดของคอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์ EH คอนเนคเตอร์ XH คอนเนคเตอร์ NH
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
    พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 800 V AC (1 นาที)
    ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า 500 MΩ หรือสูงกว่า
    ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากเริ่มต้น
    การทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
    10 mΩ หรือต่ำกว่า 15 mΩ หรือต่ำกว่า
    20 mΩ หรือต่ำกว่า
    ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to 85°C
    ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG30 to 22
    (0.05 ถึง 0.3 ตร.มม.)
    AWG28 to 22
    (0.08 ถึง 0.33 ตร.มม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.0 to 1.9 mm 1.3 to 1.9 mm 1.2 to 1.7 mm
    ความหนาของคอนเนคเตอร์ 3.8 mm 5.75 mm 6.4 mm
    ตัวอย่างการใช้งานร่วมกัน
    06i-G4-036-01.ai
    06i-G4-036-01.ai
    06i-G4-036-01.ai
    UL E60389 E60389 E60389
    CSA LR20812 LR20812 LR20812
    TUV R75089 R75085 R75086
    \n

    \n

    วัสดุ

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ วัสดุ
    ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-0)
    สีตัวเรือน สีขาว
    หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
    \n
    \n