คอนเนคเตอร์ EI ก้างปลา (ติดตั้งแนวนอน)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · พินเฮดเดอร์พิทช์ 2.5 มม. สำหรับติดตั้งแนวนอนบนแผ่นวงจร
    · หน้าสัมผัสขาพินเกลียวนอกแบบฝังเชื่อมต่อกับตัวเสื้อช่องเสียบ
    · พิกัดกระแสไฟฟ้า: 5 A และพิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250 V AC หรือต่ำกว่า
    [การใช้งาน]
    · เลือกใช้สำหรับการเชื่อมต่อกระดานในแนวนอนที่ต้องการพิทช์และค่าทางไฟฟ้าตามที่ระบุ


    ● ก้างปลาที่มีหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) ในตัว สำหรับติดตั้งบนแผงวงจรในแนวนอน และใช้ต่อกับตัวซ็อกเก็ต
    ● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
    ● ผู้ผลิต: Tyco Electronics


    พิกัดกระแสไฟฟ้า: 5A
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250 VAC หรือต่ำกว่า


    · จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค
    · มีหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) ติดตั้งมาในตัว

    สเปค

    คอนเนคเตอร์ EI ก้างปลา (ติดตั้งแนวนอน): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    หน่วยต่อ 1 แพ็ค
    แพ็คละ 50 ชิ้น

    รหัสรุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก (กรัม)
    171826-2-50P20.3
    171826-3-50P30.4
    171826-4-50P40.5
    171826-5-50P50.6
    171826-6-50P60.7
    171826-7-50P70.8
    171826-8-50P81.0
    171826-9-50P91.1
    1-171826-0-50P101.2
    1-171826-2-50P121.4

    EI

    \n
    \n

    คุณสมบัติ

    \n
    ● คอนเนคเตอร์ EI เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัด มีระยะพิตช์ 2.5 มม. ระหว่างหน้าสัมผัส ใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก
    ● ตัวเรือนมีกลไกในตัว เช่น กลไกล็อคการเชื่อมต่อ กลไกช่วยสวมให้ถูกทิศทาง และร่องนำเพื่อป้องกันระยะพิตช์ไม่ตรงกันเมื่อเชื่อมต่อ
    ● มีให้เลือกใช้หลากหลายแบบตั้งแต่แบบสำหรับติดตั้งกับแผงวงจรไปจนถึงรีเลย์ ทำให้มีการใช้งานที่หลากหลาย
    ● เครื่องมือเฉพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ EI
    \n
    \n
    \n

    รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

    \n

    วัสดุ / การขัด

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ วัสดุ การขัดเงา
    ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 ระดับ UL 94 V-0, สีธรรมชาติ
    หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบดีบุก
    \n

    สายไฟที่รองรับการใช้งาน

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    AWG พื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก ⌀ (มม.)
    ขนาด 30 to 20 0.05 to 0.52 1.0 to 1.9
    \n

    สเปค

    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
    รายการ รายละเอียด
    พิกัดกระแสไฟฟ้า 2 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG30), 5 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG20)
    พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 VAC หรือต่ำกว่า (350 VDC หรือต่ำกว่า)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 750 VAC / นาที
    ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 500 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC
    ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
    อุณหภูมิใช้งาน -20°C ถึง +95°C (อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 30°C หรือน้อยกว่า)
    \n

    เกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้

    อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ระหว่าง -20°C ถึง +95°C ซึ่งช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้จะครอบคลุมถึงส่วนตัวเรือนและส่วนหน้าสัมผัสชุบผิว มีสูตรคำนวณต่อไปนี้ ให้นำค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบันของส่วนหน้าสัมผัส ไปบวกกับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานจากสภาพแวดล้อมการใช้งาน ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด = ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น + อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยในกรณีนี้จะสมมติให้ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นของสายไฟแต่ละเส้นเท่ากับ 30°C เลือกขนาดสายไฟ ชนิด และค่ากระแสไฟจากรูปที่ 1 ตัวอย่างเช่น ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 20°C ดังนั้นจะรองรับกระแสไฟได้จนกระทั่งอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 50°C โปรดสังเกตว่าความจุกระแสไฟจะลดลงหากจำนวนแกนเพิ่มขึ้น เรื่องจากอัตราที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ให้ระมัดระวังถึงจุดดังกล่าวด้วยเช่นกัน
    \n

    เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

    \n
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
    คอนเนคเตอร์ EI ก้างปลา (ติดตั้งแนวนอน) | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย