● สามารถต่อสายไฟได้อย่างง่ายดายโดยใช้เครื่องมือของ MUSIMI โดยเฉพาะหรือคีมที่มีจำหน่ายทั่วไป
แนะนำให้ใช้เครื่องมือของ MUSUMI โดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อสาย 6 แกนและ 8 แกน
● ไม่จำเป็นต้องปอกสาย
● ช่วงสายที่ใช้ได้ระบุโดยใช้สี 8 สี
● มีอะแดปเตอร์แยกสาขาสำหรับรีเลย์และติดบนแผงวงจร
● มีโครงสร้างที่รวมขั้วต่อ บอดี้ และตัวครอบ จึงสามารถจัดการได้ง่าย
● แผงวงจรชนิด 3 แกนและ 4 แกนปราศจากตะกั่ว
ตัวครอบป้องกันฝุ่น e-Con

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[สเปค]·ฝา ป้องกันฝุ่นละออง เฉพาะด้าน สำหรับ e-CON ติดตั้งได้ทั้งก่อนหรือหลังการติดตั้ง

ตัวครอบป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะ e-CON, ติดได้ก่อน/หลังต่อสาย
● มอบการป้องกันฝุ่นและหยดน้ำให้กับคอนเนคเตอร์ e-CON ที่ใช้รีเลย์

· สามารถติดตั้งคอนเนคเตอร์ 3 แกนและ 4 แกนได้
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
สเปค
| วัสดุ | UL94V-2 |
| สอดคล้องตามขนาดสายไฟ | ø0 ถึง ø7.0 |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
e-CON
คุณสมบัติ
รายจะเอียดจำเพาะทั่วไป
วิธีการเดินสายไฟ

วิธีการใช้งานร่วมกัน



ค่าพิกัด
| คอนเนคเตอร์ 3 แกน/4 แกน | คอนเนคเตอร์ 6 แกน/8 แกน | |
|---|---|---|
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 32 VAC/VDC หรือต่ำกว่า | 32 V DC หรือต่ำกว่า |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | สูงสุด 3.0 A | |
| อุณหภูมิใช้งาน (ไม่มีการควบแน่น) | -20 ถึง +85°C (พลังงาน 1 A) | -30 ถึง + 75 °C |
| -20 ถึง +75°C (พลังงาน 2 A) | ||
| -20 ถึง +60°C (พลังงาน 3 A) | ||
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
| ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,000 V AC RMS (1 นาที) | 500 VAC RMS (1 นาที) | |
|---|---|---|---|
| ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ | ||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) | 50 mΩ หรือต่ำกว่า | 30 mΩ หรือต่ำกว่า | |
| สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ (สายตีเกลียว) | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | 0.14 ถึง 0.50 ม.2 | 0.2 ถึง 0.5 ม.2 |
| AWG | 26 ถึง 20 | — | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผิวเคลือบ | ø0.8 ถึง ø2.0 มม. | ø1.15 ถึง ø1.6 มม. | |
อื่น ๆ
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 40°C, 95% R.H. | 25 ถึง 65°C, ความชื้นสัมพัทธ์ 90 ถึง 95% |
|---|---|---|
| ระยะพิทช์หน้าสัมผัส | 2 mm | |
วัสดุ
| รายการ | คอนเนคเตอร์ 3 แกน/4 แกน | คอนเนคเตอร์ 6 แกน/8 แกน | ||
|---|---|---|---|---|
| วัสดุ | การขัดผิว | วัสดุ | การขัดผิว | |
| ตัวสินค้าหลัก | เรซิ่น PBT | UL94V-0 สีดำ | เทอร์โมพลาสติก, แก้ว เรซิ่นโพลีเอสเตอร์ | UL94V-0 สีดำ |
| ฝาครอบฐานรอง | ไนล่อน 66 | UL94V-0 สีดำ | โพลีคาร์บอเนต | UL94V-0 สีน้ำเงิน, สีเขียว |
| ฝาครอบด้านบน | โพลีคาร์บอเนต | UL94V-0 โปร่งแสง 6 สี | ||
| หน้าสัมผัส | ทองแดงอัลลอย | ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ: ชุบนิกเกิล 2.5 um หรือมากกว่า ชุบทอง: 0.2 um หรือมากกว่า ส่วนเชื่อมกด: ชุบนิกเกิล 2.5 um หรือมากกว่า | ทองแดงอัลลอย | พื้นผิวทั้งหมด: ชุบนิกเกิล 1.27 um หรือมากกว่า ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง 0.2 um หรือต่ำกว่า |
ขั้นตอนการประกอบตัวครองป้องกันฝุ่น