ฝาครอบกันฝุ่น (สำหรับปลั๊ก)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เมื่อต่อเข้ากับ ปลั๊กตรง หรือ ชนิดปลั๊กโค้ง ฝาปิดกันฝุ่น นี้จะช่วยป้องกันฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน อื่นๆ ไม่ให้เข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ และป้องกัน หน้าสัมผัส โดยไม่ได้ตั้งใจโดย คอนเนคเตอร์ กับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
● ติดตั้งกับปลั๊กตรงและปลั๊กงอ และป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในส่วนเชื่อมต่อเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์
● ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการสัมผัสชิ้นส่วนที่มีไฟฟ้าเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์
● จำหน่ายในราคาที่ไม่แพง
· ไม่สามารถกันน้ำได้ ดังนั้นควรระมัดระวังหากใช้ในบริเวณที่อาจโดนน้ำหรือน้ำมัน
สเปค

| หมายเลขรุ่น | รองรับการใช้งาน Shell Size |
| MMS25042-12D | 12S |
| MMS25042-14D | 14S |
| MMS25042-16D | 16S, 16 |
| MMS25042-18D | 18 |
| MMS25042-20D | 20 |
| MMS25042-22D | 22 |
| MMS25042-24D | 24 |
| MMS25042-28D | 28 |
| MMS25042-32D | 32,32 A |
| MMS25042-36D | 36 |