เทอร์มินอลรีเลย์ RT-2 1a × 8 (ต่อเทอร์มินอลบล็อค)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    RT-2 เทอร์มินอลรีเลย์ 1a × 8 (ชนิดเชื่อมต่อแบบเทอร์มินอลบล็อค)
    [คุณสมบัติ]
    ● รองรับการใช้งานร่วมกับสายไฟขนาด : AWG 16 to 26
    ● ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : −10°C to +50°C
    ● วัสดุ
    เทอร์มินอลบล็อค : โพลีเอไมด์ 66, UL94V−0
    เคส : PC+ABS (ตัวเครื่อง), ไนลอน (ตัวยึด)
    ฐาน : แก้วอีพ็อกซี่ (FR4)
    ● ติดตั้งรีเลย์ PA ของ Panasonic 8 ตัว รองรับการทำงานของวงจรด้านบนพร้อมไฟ LED


    ● มีรีเลย์ Panasonic PA 8 ตัว
    ● มีไฟ LED เพื่อรองรับใช้งานกับการทำงานของวงจรส่วนบน
    ● ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail ในขั้นตอนเดียว

    · ตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของฝั่งอุปกรณ์ก่อนเชื่อมต่อ
    · ไม่สามารถเปลี่ยนรีเลย์ที่มีมาให้ได้

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ

     
    รุ่น
    MWS-B3006