Universal, USB 2.0-conforming, รุ่น-a extending, สาย USB connectors

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    USB2.0 ประเภท A ชุดสายไฟ 2 ปลาย เกลียวนอก และ ตัวเมีย สายไฟ ต่อ USB . พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30 V,ชนิดมีชิลด์,U02-AM-AF,ความยาว:: ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -10°C ถึง 70°C,ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -20 °C ถึง 70 °C,USB-AM-AF,ความยาว:: ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -5°C ถึง 30°C,ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -5°C ถึง 30°C (* ผลิตภัณฑ์ เลิกผลิต)


    ● มีการนำหมายเลขรุ่นทั่วไปมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นและจีน
    ● เราสนับสนุนลูกค้าที่ต้องการขยายธุรกิจสู่ระดับโลก
    ● สายเคเบิลต่อขยาย รุ่น USB-A
    ● พิกัดแรงดันไฟฟ้า 30 V / พร้อมชีลด์
    ● ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: ช่วงอุณหภูมิจัดเก็บ 0°C – 50°C: -20°C – 60°C

    สเปค

    ยูนิเวอร์แซล, สอดคล้องกับ USB 2.0, Model-A แบบต่อขยาย, คอนเนคเตอร์สายเคเบิล USB: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

    รหัสรุ่นสินค้าความยาวรวม
    (ม.)
    USB-AM-AF1
    2
    3
    5