รูติดตั้งปุ่มกดสวิตช์ไฟส่องสว่าง ø16

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สวิตช์ปุ่มกดพร้อมไฟ ขนาดรูสำหรับติดตั้ง φ16
ปุ่มกดใช้สำหรับควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรไฟฟ้า มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่างของปุ่มกด: ทรงกลม และ สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● รูปแบบหน้าสัมผัส : 1a, 1b, 1c
● การทำงานของปุ่มกด : แบบกดติดปล่อยดับ และ แบบกดค้าง
● สีของปุ่มกด : สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง และ สีขาวน้ำนม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ปุ่มกดมีการใช้งานที่หลากหลาย โดยทั่วไปจะใช้กับ เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

● พิกัดแรงดันไฟฟ้าของวงจร LED คือ 24V AC/V DC
● สำหรับหมายเลขมาตรฐานระดับสากล โปรดดู >> คลิกที่นี่
● สำหรับหมายเลขผู้ผลิต โปรดดู >> คลิกที่นี่

· สวิตช์ และ LED ใช้วงจรต่างกัน
· อ้างอิง สเปค รายละเอียดด้านล่างสำหรับการจัดอันดับสภาพการใช้งานของแต่ละวงจร สวิตช์
· พิกัดแรงดันไฟฟ้าของวงจร LED คือ 24V AC/V DC สำหรับกลุ่ม A และ D และ 24V DC สำหรับกลุ่ม B และ C ดูข้อกำหนดโดยละเอียดด้านล่าง
สเปค

| รายการเพิ่มเติมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | สัญลักษณ์ | ราคาต่อหน่วยมาตรฐาน |
| ฝาครอบป้องกันการทำงานผิดพลาด | CN |
| หมายเลขรุ่น | รูปทรง | ส่วนปฏิบัติการ | การทำงาน ฟังก์ชั่น | การกำหนดค่า | โครงสร้าง | ตัวเครื่องสั้น | ป้องกัน โครงสร้าง | มาตรฐานที่ได้มา | เทอร์มินอล | สเปค กลุ่ม | ||||||
| หมายเลขรุ่นพื้นฐาน | สี | UL | cUL | CSA | TUV | CE | CCC | |||||||||
| PL1SRFM16 | R สีแดง G เขียว W สีขาวน้ำนม Y สีเหลือง | เป็นมุมฉาก ชนิดแบน | 15 x 21 | ชั่วขณะ | 1c | แบบรวม | ● | IP65 ทนต่อน้ำมัน | ● | ● | — | ● | ● | ● | ตะกั่วบัดกรี Cum แท็บ | A |
| PL1SRFA16 | สลับกัน | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||||||||
| PL1BRFM114 | ชั่วขณะ | 1a1b | การแยก | — | IP40 | ● | — | ● | ● | ● | ● | B | ||||
| PL1BRFM116 | — | IP65 ทนต่อน้ำมัน | ● | — | ● | ● | ● | ● | C | |||||||
| PL1BRFA114 | สลับกัน | — | IP40 | ● | — | ● | ● | ● | ● | B | ||||||
| PL1BRFA116 | — | IP65 ทนต่อน้ำมัน | ● | — | ● | ● | ● | ● | C | |||||||
| PL1SRFM14 | 15.8 × 21.8 | ชั่วขณะ | 1c | แบบรวม | ● | IP40 | ● | — | ● | — | ● | ● | D | |||
| PL1SRFA14 | สลับกัน | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ||||||||
| PL1SSFM16 | มาตราส่วน ชนิดแบน | □15 | ชั่วขณะ | แบบรวม | ● | IP65 ทนต่อน้ำมัน | ● | ● | — | ● | ● | ● | A | |||
| PL1SSFA16 | สลับกัน | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ||||||||
| PL1BSFM114 | ชั่วขณะ | 1a1b | การแยก | — | ||||||||||||
ข้อมูลทางเทคนิค
\nDrawing แสดงโครงร่างสวิตซ์ปุ่มกด
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nสวิตช์ แผนผังการจัดเรียง เทอร์มินอล

แผนภาพการประมวลผลรูแผง

หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิต/หมายเลขมาตรฐานสากล ตารางความสอดคล้อง
\n