SSCL3 รองรับรายการ UL (CL3)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
สายไฟ 300 V สำหรับสัญญาณ ยึดอยู่กับที่ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน CL3/ULAWM2464 ใช้ เปลือก ที่มี ทนน้ำมัน และ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยม

● ใช้ ปลอก ทนน้ำมัน อ่อน

· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟผ่านกระบวนการ”
* สำหรับสายที่มีใน สต๊อก โปรดทราบว่าเนื่องจากเราตัดสายไฟตามขนาดที่ระบุจึงไม่สามารถยกเลิกหรือส่งคืนได้
* ราคาต่อยูนิตทั้งหมดเป็นต่อเมตร
วิธีการคำนวณราคาต่อหน่วย
[สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* สีและความอ่อนนุ่มอาจต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของผู้ผลิต
ยังไม่ได้รับใบรับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุของประเทศญี่ปุ่น
สเปค

* ก่อนทำการสั่งซื้อให้ยืนยันว่าสัญลักษณ์ต่อไปนี้ตามลำดับถูกต้อง (ถ้ามี): " (= วงเล็บ 1 ไบท์ "; "1 = หนึ่ง"; "I = i"; "0 = ศูนย์"; "O = โอ"
| หน่วยขาย | |||
| รหัสรุ่นสินค้า | AWG ขนาด | จำนวนแกน | ความยาวทั้งหมด*3 หรือ ความยาวที่กำหนด |
| SSCL3 | 24 | 2 | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม ที่เพิ่มขึ้นครั้งละ) / 500 / 1000 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 34 | |||
| 40 | |||
| 22 | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 20 | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 20 |

โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "ม." รวมอยู่ในรหัสรุ่นสินค้าของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนยูนิตเสมอ โดยไม่เป็นเมตร
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อยูนิตมาตรฐาน ราคาต่อยูนิตตามปริมาณ จำนวนวันที่จัดส่ง และอื่นๆ โปรดดูแค็ตตาล็อกออนไลน์ของ MISUMI VONA
*1 สินค้าที่สต็อกระบุด้วย T หรือ A ในคอลัมน์ราคาด้านขวา
* 2 ราคาต่อยูนิตทั้งหมดข้างต้นเป็นราคาต่อเมตร
วิธีคำนวณราคาต่อยูนิต [สูตร: ตัวเลขสุดท้ายของรหัสรุ่นสินค้า (m) x ราคาต่อยูนิตต่อเมตรข้างต้น]
* 3 โปรดทราบว่าเมื่อสั่งซื้อ 1,000 ม. และ 500 ม. คำสั่งซื้อจะถูกส่งเป็นม้วน 100 ม. (เราไม่สามารถยอมรับคำสั่งซื้อสำหรับสายเคเบิลเส้นเดียว)