1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางเก็บสายไฟ (มีช่องสลิทด้านบน / ราคาถูก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 181.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ขดลวด สามารถส่งผ่าน แผ่นสลิท ได้อย่างง่ายดายที่ด้านบนของ รางเก็บสายไฟ นี้
● สามารถเลือกความยาวรวม 1 ม. และ 1.7 ม. ได้

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ: PVC ชนิดแข็ง,สี UL94V-0: ช่วง อุณหภูมิใช้งาน สีเทา (°C): -20 ถึง 60 รางเก็บสายไฟ ที่ช่วยให้ สายไฟ ผ่านได้ง่ายๆ โดยการเปิด รอยบาก ที่ส่วนบนของรู อุปกรณ์สายไฟ คุณสามารถเลือก ความยาวรวม 1 ม. หรือ 1.7 ม.

ตารางข้อมูลจำเพาะ

■ ความยาวรวม: 1 ม.
รุ่นขนาด
(กว้าง×สูง, มม.)
MD-0.5 L-R15 × 25
MD-0L-R25 × 25
MD-1L-R25 × 45
MD-1.5 L-R33 × 45
MD-2L-R45 × 45
MD-2.2 L-R50 × 50
MD-2.5 L-R65 × 45
MD-3L-R33 × 65
MD-4L-R25 × 65
MD-5L-R45 × 65
MD-5.5 L-R60 × 60
MD-5.7 L-R65 × 65
MD-7L-R70 × 100
 
■ ความยาวรวม: 1.7 ม.
รุ่นขนาด
(กว้าง×สูง, มม.)
MD-0.5 L-1.7-R15 × 25
MD-0L-1.7-R25 × 25
MD-1L-1.7-R25 × 45
MD-1.5 L-1.7-R33 × 45
MD-2L-1.7-R45 × 45
MD-2.2 L-1.7-R50 × 50
MD-2.5 L-1.7-R65 × 45
MD-3L-1.7-R33 × 65
MD-4L-1.7-R25 × 65
MD-5L-1.7-R45 × 65
MD-5.5 L-1.7-R60 × 60
MD-5.7 L-1.7-R65 × 65
MD-7L-1.7-R70 × 100

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

สเปค
วัสดุฮาร์ด ไวนิล คลอไรด์ UL94V-0
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน−20 ° C ถึง + 60°C
สีสีเทา
■ ลักษณะ ไวนิล คลอไรด์แข็ง
ความถ่วงจำเพาะ1.397
ความทนต่อแรงดึง436 กิโลกรัม
การยืดตัว80%
อุณหภูมิอ่อนตัว75°C
แรงกระแทก22 กก./ซม.2
ความคงทนไดอิเล็กทริก35 KV/mm
รุ่นความยาวรวม
(L)
WHPBCDจำนวนสายไฟที่เก็บได้
(ตัวแปลงสายไฟ IV 2 มม.2)
น้ำหนัก (กรัม)
MD-0.5 L-R990
mm
15251884.39.55 ถึง 12 ชิ้น143
MD-0L-R2510 ถึง 25 ชิ้น223
MD-1L-R45181220 ถึง 25 ชิ้น292
MD-1.5 L-R33151440 ถึง 55 ชิ้น334
MD-2L-R45181260 ถึง 70 ชิ้น430
MD-2.2 L-R5050211180 ถึง 90 ชิ้น451
MD-2.5 L-R65451813110 ถึง 120 ชิ้น572
MD-3L-R33653513.560 ถึง 75 ชิ้น389
MD-4L-R251740 ถึง 45 ชิ้น352
MD-5L-R4514110 ถึง 120 ชิ้น495
MD-5.5 L-R60602815120 ถึง 135 ชิ้น604
MD-5.7 L-R656535180 ถึง 200 ชิ้น631
MD-7L-R701006518250 ถึง 300 ชิ้น842
MD-0.5 L-1.7-R1,700
mm
15251884.39.55 ถึง 12 ชิ้น229
MD-0L-1.7-R2510 ถึง 25 ชิ้น369
MD-1L-1.7-R2545181220 ถึง 25 ชิ้น480
MD-1.5 L-1.7-R33151440 ถึง 55 ชิ้น555
MD-2L-1.7-R45181260 ถึง 70 ชิ้น642
MD-2.2 L-1.7-R5050211180 ถึง 90 ชิ้น785
MD-2.5 L-1.7-R65451813110 ถึง 120 ชิ้น955
MD-3L-1.7-R3365351460 ถึง 75 ชิ้น690
MD-4L-1.7-R251740 ถึง 45 ชิ้น640
MD-5L-1.7-R4514110 ถึง 120 ชิ้น820
MD-5.5 L-1.7-R60602815120 ถึง 135 ชิ้น984
MD-5.7 L-1.7-R656535180 ถึง 200 ชิ้น1108
MD-7L-1.7-R701006518250 ถึง 300 ชิ้น1342
รหัสสินค้า
MD-0L-1.7-R
MD-0L-R
MD-0.5L-1.7-R
MD-0.5L-R
MD-1L-1.7-R
MD-1L-R
MD-1.5L-1.7-R
MD-1.5L-R
MD-2L-1.7-R
MD-2L-R
MD-2.2L-1.7-R
MD-2.2L-R
MD-2.5L-1.7-R
MD-2.5L-R
MD-3L-1.7-R
MD-3L-R
MD-4L-1.7-R
MD-4L-R
MD-5L-1.7-R
MD-5L-R
MD-5.5L-1.7-R
MD-5.5L-R
MD-5.7L-1.7-R
MD-5.7L-R
MD-7L-1.7-R
MD-7L-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนสายที่เก็บไว้ (การแปลง IV บรรทัด 2 m m²)
(หน่วย)

฿ 290.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2525170010 to 25

฿ 193.55

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 252599010 to 25

฿ 270.97

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 152517005 to 12

฿ 181.94

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15259905 to 12

฿ 325.16

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2545170020 to 25

฿ 220.65

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 254599020 to 25

฿ 360.00

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3345170040 to 55

฿ 243.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 334599040 to 55

฿ 406.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4545170060 to 70

฿ 274.84

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 454599060 to 70

฿ 445.16

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5050170080 to 90

฿ 294.19

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 505099080 to 90

฿ 480.00

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 65451700110 to 120

฿ 329.03

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6545990110 to 120

฿ 452.90

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3365170060 to 75

฿ 305.81

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 336599060 to 75

฿ 418.06

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2565170040 to 45

฿ 286.45

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 256599040 to 45

฿ 483.87

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 45651700110 to 120

฿ 329.03

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4565990110 to 120

฿ 514.84

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 60601700120 to 135

฿ 323.16

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6060990120 to 135

฿ 559.52

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 65651700180 to 200

฿ 356.76

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6565990180 to 200

฿ 971.61

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 701001700250 to 300

฿ 627.10

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 70100990250 to 300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีเทา ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -20 to 60