สอดคล้องตามมาตรฐาน USB 1.1 (1 พอร์ต)

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]·วงจรแปลงไฟ ที่ช่วยให้อุปกรณ์ RS-232 เช่น เครื่องมือวัด เชื่อมต่อกับ พอร์ตเชื่อมต่อ USB ของ PC·รองรับการใช้งาน กับสัญญาณ RS-232 RI


    ● ตัวแปลงที่ทำให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ RS-232 เช่นอุปกรณ์วัดกับพอร์ต USB บน PC ได้
    ● สอดคล้องกับสัญญาณ RS-232 RI

    · ลักษณะภายนอก และ สเปค อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    ภาพรวมของรายละเอียดจำเพาะ

    กำหนดพิน RS-232
    หมายเลขพิน123456789
    ฟังก์ชั่นCD (เข้า)RxD (เข้า)TxD (นอก)DTR (ออก)GNDDSR (เข้า)RTS (ออก)CTS (เข้า)RI (ออก)
    สเปค
    ปริมาณการใช้กระแสไฟ 5 VDC / 90mA (สูงสุด)
    โหมดจ่ายไฟอินพุตบัสพาวเวอร์ (จากพอร์ต USB)
    คอนเนคเตอร์ USB1 (ชนิด A)
    มาตรฐาน USBมาตรฐานสอดคล้องกับ USB 1.1 (สามารถเชื่อมต่อพอร์ต USB 2.0 ได้)
    พอร์ตอนุกรมRS-232× 1 (D-Sub 9 พิน ตัวผู้) *
    สัญญาณ RS-232TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, SG, RI
    อุปกรณ์ควบคุม การไหลฮาร์ดแวร์, X เปิด / X ปิด
    ความเร็วในการสื่อสาร110 ถึง 230,400 bps (FIFO Buffer 96 Bytes)

    ระบบปฏิบัติการที่รองรับWindows2000/XP/Vista/7(32/64Bit)
    จำนวนยูนิตสูงสุดที่ติดตั้งได้ 7 ยูนิต (ต่อ PC)
    สภาพแวดล้อมการใช้งานการทำงาน อุณหภูมิ: 5 ถึง 40°C,ความชื้น: 0 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)
    การเก็บรักษา อุณหภูมิ: − 20 ถึง 60°C, ความชื้น: 0 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)
    วัสดุพลาสติก
    น้ำหนัก/ขนาดภายนอก (มม.)60g, 65.9 (W)×34 (D)×16 (H) (RS-232 Side)
    ความยาวสายเคเบิล350 mm
    อุปกรณ์เสริมซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ (CD-ROM), คู่มือ (ภาษาอังกฤษ)
    มาตรฐานFCC คลาส B, CE
    ผู้ขาย: MISUMI / ผู้ผลิต: ATEN
    * สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล (DCE) เช่นโมเด็มโดยใช้การเชื่อมต่อแบบตรง