สายเคเบิลเชื่อมต่อ USB / PS/2 เฉพาะสำหรับ KVM (ซีรีส์ KVM*)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]·ประสิทธิภาพชีลด์ป้องกันสูงและการทำงานที่เสถียร [การใช้งาน ] · สายเคเบิลเฉพาะเพื่อการทำงานของสวิตช์ KVM ที่เสถียร

สายเคเบิลเฉพาะที่ช่วยให้การทำงานของสวิตช์ KVM มีความเสถียร
● สายเคเบิลเฉพาะที่มีประสิทธิภาพชีลด์ป้องกันสูงที่ช่วยให้การทำงานของสวิตช์ KVM มีความเสถียร (KVMM*) และ KVMIO-104U-R

• รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
CBLKV-CBM102T-R ขายหมดแล้ว ไม่มีสินค้าทดแทน
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | ความยาวรวม | ชนิดสายเคเบิล (พอร์ทเชื่อมต่อบอดี้หลัก PC) |
| CBLKV-CBM180T-R | 1.8 m | VGA (ตัวผู้) เมาส์ PS/2 (ตัวผู้) และคีย์บอร์ด (ตัวผู้) เกลียวนิ้ว |
| CBLKV-CBM300T-R | 3 M | |
| CBLKV-CBM600T-R | 6 m | |
| CBLKV-CBM102T-R | 10 m | |
| CBLKV-CBD180UH-R | 1.8 m | เมาส์ USB และคีย์บอร์ด |
| CBLKV-CBD300UH-R | 3 M | |
| CBLKV-CBD500UH-R | 5 M | |
| CBLKV-CBD300H-R | 3 M | เมาส์และคีย์บอร์ด PS/2 |
| CBLKV-CBD600H-R | 6 m | |
| CBLKV-CBD102H-R | 10 m |
การใช้งาน
(1) เชื่อมต่อสวิตช์ KVM โดยตรงกับสายเคเบิลเชื่อมต่อบอดี้หลัก PC
(2) เชื่อมต่ออะแดปเตอร์แปลง PS/2 สำหรับต่อขยายคอนโซล (KVADP-CVI-M6F6F2-R) ด้านล่างระหว่างสวิตช์ KVM ถึงคอนโซล (คีย์บอร์ด/เมาส์) สายเคเบิลเชื่อมต่อและสายเคเบิลคีย์บอร์ด/เมาส์