ATX 450W (แหล่งจ่ายไฟ UPS)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]·ฟังก์ชั่น UPS ใช้ได้กับแบตเตอรี่/สายเคเบิล · แหล่งจ่ายไฟ ATX แบบ non-stop สูงสุด 450 วัตต์ · รองรับการใช้งานกับ CPU รุ่นล่าสุด · เอาท์พุต DC ทั้งหมดทำงานได้อย่างเสถียรโดยมีโหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ 0 A · ใช้พัดลมปรับตามอุณหภูมิ: · เป่าลมแม้อยู่ในโหมดสแตนด์บาย · ลด ความเค้นเนื่องจากความร้อนด้วยแหล่งจ่ายไฟ +5 Vsb · มาพร้อมสวิตช์เพื่อบังคับให้พัดลมระบายความร้อนทำงานที่ความเร็วสูงสุด

● รองรับ CPU รุ่นล่าสุดด้วย
● เอาท์พุต DC ทั้งหมดทำงานได้เสถียรที่โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ 0 A
● ใช้พัดลมระบายความร้อนปรับอุณหภูมิได้ที่เป่าลมแม้ในสภาวะสแตนด์บายและลดความเค้นเนื่องจากความร้อนที่แหล่งจ่ายไฟ +5 Vsb
● มีสวิตช์บังคับเปลี่ยนการทำงานของพัดลมให้หมุนเต็มที่

· ลักษณะภายนอกและรายละเอียดจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· จำเป็นต้องใช้ ซอฟต์แวร์ PCPS-NSPPRO2-R (จำหน่ายทางออนไลน์เท่านั้น) เนื่องจาก Windows 7 ไม่มีบริการ UPS มาตรฐาน
สเปค
| รหัสสินค้า | แหล่งจ่ายไฟ ATX คอนเนคเตอร์ | คอนเนคเตอร์ สำหรับ CPU |
| PCPS-ENSP450-P8P24-R | 24 พิน | 8 พิน |
| PCPS-ENSP450-P4P24-R | 24 พิน | 4 พิน |
| PCPS-ENSP450-P4P20-R | 20 พิน | 4 พิน |