แขน เคลื่อนย้ายได้ในแนวตั้ง (เหมาะสำหรับโต๊ะพื้นเรียบและผนัง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ลูกบิดปรับแนวตั้งสามารถปรับได้ทีละ 30° โหลดไฟฟ้า 6 กก.

ลูกบิดปรับแนวตั้ง
สามารถปรับได้ทีละ 30°
. ● สามารถยึดมุมให้อยู่กับที่ได้ จึงเหมาะสำหรับจอสัมผัส
● สามารถเก็บสายเคเบิลไว้ภายในแขนได้

หากน้ำหนักของจอภาพต่ำกว่าพิกัดน้ำหนักสูงสุด แขนอาจไม่สามารถรับจอภาพได้ เนื่องจากโหลดไฟฟ้าบนแขนจะเปลี่ยนไปตามจุดศูนย์ถ่วงของจอภาพ
รูปลักษณ์และสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจอภาพ การเคลื่อนไหวอาจไม่เป็นไปตามที่แสดงในแผนภาพ
สเปค
| รุ่น | วิธีการติดตั้ง | เคลื่อนย้ายได้ | พิกัดน้ำหนัก (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | วัสดุบอดี้หลัก | รองรับการใช้งาน VESA | |||
| หัวสวิง | แขน | ||||||||
| ซ้ายและขวา | บนและล่าง | หมุน | |||||||
| DPAM-LA12-C | ติดตั้งบนผนัง | 180° | -90 ถึง 90° | 270° | โปรดดูดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | 6 | 2.1 | เหล็กกล้า | 75 มม. (รวมแผ่นแปลงขนาด 100 มม.) |
| DPAM-LA11D | ระนาบยึดอยู่กับที่ | 2.5 | เหล็กกล้า | 75 มม. (รวมแผ่นแปลงขนาด 100 มม.) | |||||
| DPAM-LA11 | แคลมป์แบบตั้งโต๊ะ | 3 | เหล็กกล้า | 75 มม. (รวมแผ่นแปลงขนาด 100 มม.) | |||||
| DPAM-LA12-C-8 | อลูมิเนียมเฟรม | 3 | เหล็กกล้า | 75 มม. (รวมแผ่นแปลงขนาด 100 มม.) | |||||
เราไม่จำหน่ายแผ่นแปลง VESA หรืออะไหล่แยกชิ้น