แขน เคลื่อน 2 ทิศทาง (เหมาะสำหรับผนัง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยากลำบากในการจัดหาวัสดุและส่วนประกอบ ทำให้ระยะเวลาการจัดส่งไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจำหน่ายในขณะนี้อาจถูกแบบแขวนชั่วคราวในอนาคต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สต๊อก ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ว่าสินค้าที่ถูกระงับชั่วคราวในขณะนี้จะมีการนำกลับมาจำหน่ายอีกเมื่อใด
รายละเอียดสินค้า
แขนเคลื่อนที่ได้ 2 ทิศทาง รองรับโหลดไฟฟ้า 14
- พิกัดน้ำหนัก: 14 กก.
- แขนเคลื่อนที่ได้สองทิศทาง
- ข้อต่อทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
- ทนทานสูงสำหรับการเคลื่อนไหวซ้ำหลายครั้ง
- แขนติดผนัง
- ข้อต่อมีโครงสร้างข้อต่อคู่
- สามารถปรับมุมจอมอนิเตอร์ซ้ายขวา 180° และขึ้นลง -90 ถึง 90° ได้โดยการปรับสลักเกลียว

พิกัดน้ำหนัก 14 กก., แขนปรับเคลื่อนไหวได้สองทิศทาง
. ข้อต่อทำจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปแบบดายแคส ทำให้แขนติดผนังนี้มีความทนทานสูง (พิกัดน้ำหนัก 14 กก.)
โครงสร้างข้อต่อคู่ช่วยให้คุณปรับมุมของจอภาพได้ 180° ซ้ายและขวา และ -90° ขึ้นและลง โดยการปรับสกรูปรับตำแหน่ง

แม้น้ำหนักของจอภาพจะต่ำกว่าพิกัดน้ำหนักสูงสุด แขนก็อาจไม่สามารถรับจอภาพได้ เนื่องจากโหลดไฟฟ้าบนแขนจะเปลี่ยนไปตามจุดศูนย์ถ่วงของจอภาพ
รูปลักษณ์และสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจอภาพ การเคลื่อนไหวอาจไม่เป็นไปตามที่แสดงในแผนภาพ
สเปค
| รุ่น | เคลื่อนย้ายได้ | พิกัดน้ำหนัก (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | วัสดุ | ||
| ซ้ายและขวา | บนและล่าง | หมุน | ||||
| DPAM-LA37 | 180° | -90 ถึง 90° | 270° | 14 | 1.1 | อลูมิเนียมอัลลอย |