แขนเคลื่อนที่ได้ 2 ทิศทาง (รองรับการใช้งานกับผนังและราง)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- สินค้าบางรายการที่แสดงอยู่กำลังจำหน่ายในราคาพิเศษ โปรดตรวจสอบรายการรหัสรุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น การขายอาจสิ้นสุดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อถึงจำนวนที่กำหนดไว้ กรุณาคลิก [ตรวจสอบราคา] เพื่อเช็คราคาต่อหน่วยที่ถูกต้อง
- เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยากลำบากในการจัดหาวัสดุและส่วนประกอบ ทำให้ระยะเวลาการจัดส่งไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจำหน่ายในขณะนี้อาจถูกแบบแขวนชั่วคราวในอนาคต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สต๊อก ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ว่าสินค้าที่ถูกระงับชั่วคราวในขณะนี้จะมีการนำกลับมาจำหน่ายอีกเมื่อใด
รายละเอียดสินค้า
แขนสำหรับ DPAM-PA03 โหลดความทน ~ 14 กก.

● DPAM-LA19P
· รับ พิกัดน้ำหนัก 5 กก
· สามารถปรับมุมจอภาพได้อย่างง่ายดายโดยปรับลูกบิดที่ด้านบนของแขน
· ข้อต่อมีโครงสร้างแบบทรงกลม
· มุมของจอภาพสามารถปรับได้ 160° ซ้ายและขวา และ -25 ถึง 10° ขึ้นและลง
● DPAM-LA37P
· รับน้ำหนักได้ 14 กก.
· ข้อต่อผลิตจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป จึงมีความทนทานสูงต่อการเคลื่อนไหวซ้ำๆ
· ข้อต่อมีโครงสร้างข้อต่อคู่
· มุมของจอภาพสามารถปรับได้ 180° ซ้ายและขวา และ -90 ถึง 90° ขึ้นและลงโดยการปรับสลักเกลียว

แม้น้ำหนักของจอภาพจะต่ำกว่าพิกัดน้ำหนักสูงสุด แขนก็อาจไม่สามารถรับจอภาพได้ เนื่องจากโหลดไฟฟ้าบนแขนจะเปลี่ยนไปตามจุดศูนย์ถ่วงของจอภาพ
รูปลักษณ์และสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจอภาพ การเคลื่อนไหวอาจไม่เป็นไปตามที่แสดงในแผนภาพ
- โปรดระวังอย่าขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
สลักเกลียวที่ใช้ในข้อต่อแนวตั้งถูกขันแน่นเกินไป ทำให้สกรูเสียหาย ซึ่งเกิดจากลูกค้าเอง
โปรดทราบว่า หากสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการขันแน่นเกินไป จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
รูปลักษณ์และสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจอภาพ การเคลื่อนไหวอาจไม่เป็นไปตามที่แสดงในแผนภาพ
- โปรดระวังอย่าขันสลักเกลียวแน่นเกินไป
สลักเกลียวที่ใช้ในข้อต่อแนวตั้งถูกขันแน่นเกินไป ทำให้สกรูเสียหาย ซึ่งเกิดจากลูกค้าเอง
โปรดทราบว่า หากสินค้าชำรุดเสียหายเนื่องจากการขันแน่นเกินไป จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน
สเปค
| รุ่น | เคลื่อนย้ายได้ | พิกัดน้ำหนัก (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | วัสดุ | รองรับการใช้งาน VESA100 | ||
| ซ้ายและขวา | บนและล่าง | หมุน | |||||
| DPAM-LA19P | 160° | -25 ถึง 10°C | — | 5 | 0.6 | อลูมิเนียมอัลลอย | มีแผ่นแปลงที่รองรับการใช้งานรวมอยู่ด้วย |
| DPAM-LA37P | 180° | -90 ถึง 90° | 270° | 14 | 1.4 | อลูมิเนียมอัลลอย | มีแผ่นแปลงที่รองรับการใช้งานรวมอยู่ด้วย |