ฐานรองสำหรับแขนยึดอยู่กับที่ (สำหรับ DPAM-LA * QA เท่านั้น)

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความยากลำบากในการจัดหาวัสดุและส่วนประกอบ ทำให้ระยะเวลาการจัดส่งไม่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจำหน่ายในขณะนี้อาจถูกแบบแขวนชั่วคราวในอนาคต ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สต๊อก ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้ว่าสินค้าที่ถูกระงับชั่วคราวในขณะนี้จะมีการนำกลับมาจำหน่ายอีกเมื่อใด
รายละเอียดสินค้า
ฐานรองรับสำหรับ DPAM-LA * Q / DPAM-KA01/KA01 A เท่านั้น

[การใช้ประโยชน์]
· การรองรับเฉพาะด้านสำหรับ DPAM-LA*Q/DPAM-KA01/KA01A
[คุณสมบัติ]
· ขาตั้งรับแรงสำหรับติดตั้งแขนติดตั้งจอมอนิเตอร์และแขนคีย์บอร์ด
· Up to two arms can be installed on one
[คุณสมบัติ]
ขาตั้งเฉพาะด้านสำหรับ DPAM-LA*Q/DEPA-KA.
● ขาตั้งรับแรงสำหรับติดตั้งแขนยึดจอภาพหรือแขนคีย์บอร์ด
● ใช้งานร่วมกับขาตั้งจอแสดงผล DPAM-LA19Q, DPAM-LA37Q หรือแขนคีย์บอร์ด DPAM-KA01/01 A ที่ขายปลีก/แยกจำหน่าย
● สามารถติดตั้งแขนได้สูงสุดสองแขนบนขาตั้งหนึ่งอัน ช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปลักษณ์และสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ระยะเวลาจัดส่ง