ชิ้นส่วนแขนแต่ละชิ้นเคลื่อนที่ได้ยืดหยุ่น

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[การใช้งาน]·ส่วนประกอบแต่ละชิ้นสำหรับซีรีส์ที่ใช้งานอยู่ (DPAM-BL2)"คุณสมบัติ" · พิกัดน้ำหนัก 15 กก. · เลือกชนิดล็อคยึดอยู่กับที่ได้ · เลือกความยาว/วิธีการติดตั้งได้

ซีรีส์ที่ใช้งานอยู่ (DPAM-BL2) ชิ้นส่วนแต่ละชิ้น
● เลือกชนิดโหลดสูง (ความต้านทานโหลด 15 กก.) หรือชนิดล็อคยึดอยู่กับที่รวมถึงความยาวและวิธีการติดตั้งได้ด้วยการเปลี่ยนการรวมกันของชิ้นส่วนแต่ละชิ้น

· ในบางกรณีอาจไม่สามารถยืดจอภาพได้แม้ว่าน้ำหนักจะต่ำกว่าโหลดความทนเนื่องจากโหลดที่ใช้กับแขนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดศูนย์ถ่วงของจอภาพ
· ไม่สามารถใช้ DPAM-BLA ร่วมกับ DPAM-BL2-SCP/PS/XP ได้
· รูปลักษณ์และรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
· อาจไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ตามที่แสดงในรูปภาพทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจอภาพ
ไม่มีบริการให้ยืมอีกต่อไป
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
| รุ่น | ชื่อสินค้า | เคลื่อนย้ายได้ | ความต้านทานโหลด (บอดี้หลักเท่านั้น) | น้ำหนัก | สามารถติดตั้งได้ | ||
| DPAM-BL2 | DPAM-BLH | DPAM-BLA | |||||
| DPAM-BL2 | ยูนิตแขน | Drawing การอ้างอิง | 9 กก. | 3.2 กก. | — | — | — |
| DPAM-BLH | บอดี้หลักแขนชนิดโหลดสูง | 15 กก. | 3.7 กก. | — | — | — | |
| DPAM-BLA | ยูนิตแขนล็อคยึดอยู่กับที่ | 9 กก. | 4.1 กก. | — | — | — | |
| DPAM-BL2-XP | แขนต่อขยาย | — | — | 0.6 กก. | ○ | ○ | × |
| DPAM-BL2-LCP | แคลมป์ยึดโต๊ะ (ใหญ่) | — | — | 3.8 กก. | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-SCP | แคลมป์ยึดโต๊ะ (เล็ก) | — | — | 3.7 กก. | ○ | ○ | × |
| DPAM-BL2-PC | การยึดสตรัท (สตรัทจำหน่ายแยก) ø25.4 ถึง 52.8 | — | — | 1.3 กก | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-VCP | ยึดกับผนัง (ด้านหลัง) | — | — | 0.4 กก. | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-K | ยึดกับผนัง (ด้านหน้า) | — | — | 1.3 กก | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-PB | ยึดกับผิวเรียบ (ใหญ่) | — | — | 2.9 กก. | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-PS | ยึดกับผิวเรียบ (เล็ก) | — | — | 0.9 กก. | ○ | ○ | × |
| DPAM-BL2-WP300 | สตรัท (ยึดกับพื้นผิวผนัง / 300 มม.) | — | — | 1.9 กก. | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-WP600 | สตรัท (ยึดกับพื้นผิวผนัง / 600 มม.) | — | — | 2.8 กก. | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-WP900 | สตรัท (ยึดกับพื้นผิวผนัง / 900 มม.) | — | — | 3.7 กก. | ○ | ○ | ○ |
| DPAM-BL2-VP300 | สตรัท (ยึดกับพื้นผิวระนาบ / 900 มม.) | — | — | 1.9 กก. | ○ | ○ | ○ |